Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

Complétez vos informations fiscales à tout moment ici même.
S'inscrire
Caterpillar
Complétez vos informations fiscales à tout moment ici même.

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

Complétez vos informations fiscales à tout moment ici même.
AccueilFlexibles et tubesAdaptateurs, coupleurs et raccordsAdaptateurs et composants125-7873: Adaptateur droit 4" X 4 - 3/4
AccueilFlexibles et tubesAdaptateurs, coupleurs et raccordsAdaptateurs et composants125-7873: Adaptateur droit 4" X 4 - 3/4
125-7873: Adaptateur droit 4" X 4 - 3/4

Adaptateur droit en acier 4 » X 4 - 3/4 » Cat® utilisé dans le col de remplissage du réservoir de carburant

Marque: Cat

Images du produit
125-7873: Adaptateur droit 4" X 4 - 3/4
125-7873: Adaptateur droit 4" X 4 - 3/4
125-7873: Adaptateur droit 4" X 4 - 3/4
125-7873: Adaptateur droit 4" X 4 - 3/4
125-7873: Adaptateur droit 4" X 4 - 3/4

Adaptateur droit en acier 4 » X 4 - 3/4 » Cat® utilisé dans le col de remplissage du réservoir de carburant

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée