AccueilBoulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesAutres joints127-8269: Joint métallique tricoté de 116,40 mm de diamètre intérieur
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesAutres joints
127-8269: Joint métallique tricoté de 116,40 mm de diamètre intérieur
127-8269: Joint métallique tricoté de 116,40 mm de diamètre intérieur

Joint d'échappement Cat®

Marque: Cat

Images du produit
127-8269: Joint métallique tricoté de 116,40 mm de diamètre intérieur
127-8269: Joint métallique tricoté de 116,40 mm de diamètre intérieur
127-8269: Joint métallique tricoté de 116,40 mm de diamètre intérieur
127-8269: Joint métallique tricoté de 116,40 mm de diamètre intérieur
127-8269: Joint métallique tricoté de 116,40 mm de diamètre intérieur

Joint d'échappement Cat®

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
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
Joint utilisé avec joint de collecteur d'échappement en trois parties. Le système d'étanchéité à pièces multiples empêche l'usure et le grippage du joint coulissant et améliore la rétention de la charge des boulons.

Attributs :
• Matériau : fil en acier inoxydable et mica per SAE 30316
• Résistant à la température jusqu'à 760° C (1 400° F)
• Diamètre intérieur : 116,4 mm (4,58 po)
• Diamètre extérieur : 128,5 mm (5,06 po)
• Épaisseur : 13,2 mm (0,52 po)

Applications :
Consultez le manuel du propriétaire ou contactez votre concessionnaire Cat® local pour plus d'informations.

Avertissement:Cancers et problèmes de fertilité - www.P65Warnings.ca.gov

Description :
Joint utilisé avec joint de collecteur d'échappement en trois parties. Le système d'étanchéité à pièces multiples empêche l'usure et le grippage du joint coulissant et améliore la rétention de la charge des boulons.

Attributs :
• Matériau : fil en acier inoxydable et mica per SAE 30316
• Résistant à la température jusqu'à 760° C (1 400° F)
• Diamètre intérieur : 116,4 mm (4,58 po)
• Diamètre extérieur : 128,5 mm (5,06 po)
• Épaisseur : 13,2 mm (0,52 po)

Applications :
Consultez le manuel du propriétaire ou contactez votre concessionnaire Cat® local pour plus d'informations.

Avertissement:Cancers et problèmes de fertilité - www.P65Warnings.ca.gov
Caractéristiques
Caractéristiques
Unités de mesureImpérialesMétriques
Désignation des matériaux: Fil en acier inoxydable et mica per SAE 30316
Température (°C): 760°
Diamètre intérieur (mm): 116,4
Diamètre extérieur (mm): 128,5
Épaisseur (mm): 13,2
Température (°F): 1400°
Diamètre intérieur (in): 4,58
Diamètre extérieur (in): 5,06
Épaisseur (in): 0,52
Material: Mixed: Metal-Nonmetal Gasket,Mixed: Metal-Nonmetal Gasket Gasket
Unités de mesureImpérialesMétriques
Désignation des matériaux: Fil en acier inoxydable et mica per SAE 30316
Température (°C): 760°
Diamètre intérieur (mm): 116,4
Voir plus
Modèles compatibles
Modèles compatibles
Pumper
SPF343CSPF743
Generator
SR5SR4BSR4BHV
Generator Set
3516C3512C3512B
Power Module
PM3512XQC1200
Engine
3512E3516E3512B
Petroleum Transmission
TH48-E80
Petroleum Engine
20163512E3512C
Reman Engine
3516B
Wheel Dozer
854G
Off Highway Truck
789G785D793D789785
Rotary Cutter
RC20
Wheel Loader
992G994F994D994K994H995994
Hydraulic Shovel
6060
Track-Type Tractor
D11ND11R
Gen Set Engine
3512B
Engine - Machine
3516CC4.4
Rotary Drill
MD6380MD6540C
Mining Excavator
5230B513052305130B
Industrial Engine
3512B3512C3516B
Truck
785789797785G793D793B793C777789C789D777C777B789B785C777D785D797B785B
Spray Ar
CAT WDS
Tractor
776D776C784C784B
Petroleum Package
TH48-E70
Voir plus
Pumper
SPF343CSPF743
Informations sur la garantie
politique des retours
Diagramme des pièces pour 127-8269
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 127-8269
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Description relative au numéro de pièce 127-8269

Description :
Joint utilisé avec joint de collecteur d'échappement en trois parties. Le système d'étanchéité à pièces multiples empêche l'usure et le grippage du joint coulissant et améliore la rétention de la charge des boulons.

Attributs :
• Matériau : fil en acier inoxydable et mica per SAE 30316
• Résistant à la température jusqu'à 760° C (1 400° F)
• Diamètre intérieur : 116,4 mm (4,58 po)
• Diamètre extérieur : 128,5 mm (5,06 po)
• Épaisseur : 13,2 mm (0,52 po)

Applications :
Consultez le manuel du propriétaire ou contactez votre concessionnaire Cat® local pour plus d'informations.

Voir plus
Avertissement:Cancers et problèmes de fertilité - www.P65Warnings.ca.gov
Spécifications pour le numéro de pièce 127-8269

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Désignation des matériaux: Fil en acier inoxydable et mica per SAE 30316
Température (°C): 760°
Diamètre intérieur (mm): 116,4
Diamètre extérieur (mm): 128,5
Épaisseur (mm): 13,2
Température (°F): 1400°
Diamètre intérieur (in): 4,58
Diamètre extérieur (in): 5,06
Épaisseur (in): 0,52
Material: Mixed: Metal-Nonmetal Gasket,Mixed: Metal-Nonmetal Gasket Gasket
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 127-8269

PUMPER

SPF343C SPF743

GENERATOR

SR5 SR4B SR4BHV

GENERATOR SET

3516C 3512C 3512B

POWER MODULE

PM3512 XQC1200

ENGINE

3512E 3516E 3512B

PETROLEUM TRANSMISSION

TH48-E80

PETROLEUM ENGINE

2016 3512E 3512C

REMAN ENGINE

3516B

WHEEL DOZER

854G

OFF HIGHWAY TRUCK

789G 785D 793D 789 785

ROTARY CUTTER

RC20

WHEEL LOADER

992G 994F 994D 994K 994H 995 994

HYDRAULIC SHOVEL

6060

TRACK-TYPE TRACTOR

D11N D11R

GEN SET ENGINE

3512B

ENGINE - MACHINE

3516C C4.4

ROTARY DRILL

MD6380 MD6540C

MINING EXCAVATOR

5230B 5130 5230 5130B

INDUSTRIAL ENGINE

3512B 3512C 3516B

TRUCK

785 789 797 785G 793D 793B 793C 777 789C 789D 777C 777B 789B 785C 777D 785D 797B 785B

SPRAY AR

CAT WDS

TRACTOR

776D 776C 784C 784B

PETROLEUM PACKAGE

TH48-E70

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert