Description :
les pièces d'attaches Cat® sont conçues pour des applications spécifiques en fonction de la taille, la résistance, la force de serrage et l'historique des performances. Ce sont des informations dont les autres fabricants ne disposent pas. Elles sont sélectionnées pour durer jusqu'à rénovation ou pendant toute la durée de vie de la machine. Même si la visserie et les attaches d'autres fournisseurs que Cat® semblent convenir à la machine, aucune autre société ne connaît l'équipement aussi bien que nous.
Ce sont de petites vis à entraînement interne.
Attributs :
• Les attaches Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises. Elles sont conçues dans un esprit de durabilité, de fiabilité et de productivité.
• Résistance et qualité : les attaches respectent ou dépassent les exigences ISO, ASTM, ASME et SAE.
• Les boulons, écrous et rondelles Cat® sont conçus pour fonctionner de concert en tant que système, pour une force de serrage maximale.
• Revêtements répondant à des exigences particulières pour différentes applications (conformes à la directive RoHS).
Application :
les boulons Cat®, ainsi que les rondelles et écrous durcis correspondants, constituent un système basé sur les performances qui assure en permanence une force de serrage élevée. Vous pouvez vous fier aux attaches Cat® pour effectuer l'assemblage, l'entretien et la réparation de la plupart des applications de machine et d'atelier partout dans le monde.