AccueilCircuit hydrauliqueAssemblages de distributeur et composantsAutres soupapes hydrauliques129-1090: Clapet à bille 3/8" NPT
Accueil
Circuit hydrauliqueAssemblages de distributeur et composantsAutres soupapes hydrauliques
129-1090: Clapet à bille 3/8" NPT
129-1090: Clapet à bille 3/8" NPT

Clapet à bille Cat®

Marque: Cat

Images du produit
129-1090: Clapet à bille 3/8" NPT
129-1090: Clapet à bille 3/8" NPT
129-1090: Clapet à bille 3/8" NPT
129-1090: Clapet à bille 3/8" NPT
129-1090: Clapet à bille 3/8" NPT

Clapet à bille Cat®

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 129-1090
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Description relative au numéro de pièce 129-1090

Description :
Un clapet à bille est un composant en ligne qui permet l'arrêt manuel de l'écoulement liquide lorsque la poignée est tournée d'un quart de tour.

Attributs :
• Clapet à bille actionné manuellement
• Corps de soupape en laiton chromé
• Taille de filet : 3/8-18 NPT (2X)
• Pression de fonctionnement max. : 450 psi (3 100 kPa)
• Plage de températures de fonctionnement : -17° à 93 °C (0° à 200 °F)

Application :
Pour en savoir plus, consultez votre manuel du propriétaire ou contactez votre concessionnaire Cat local.

Voir plus
Avertissement:Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le plomb et des composés du plomb, reconnus par l'État de Californie comme entraînant des cancers, des anomalies congénitales ainsi que des problèmes de fertilité. Pour plus d'informations, consultez le site www.P65Warnings.ca.gov.
Spécifications pour le numéro de pièce 129-1090

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Matière: Bronze
Plaquage métallique: Chrome
Longueur (mm): 44 (corps)
Longueur (in): 1,72 (corps)
Taille de filet (in): 3/8-18 NPT (2X)
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 129-1090

CHALLENGER

35 45 55

GEN SET ENGINE

3306

PNEUMATIC COMPACTOR

PS-360C

TRACK LOADER

953C

COMPACTOR

CCS7

GAS ENGINE

G3306B G3306

EXCAVATOR

320-A M318 320 L 320N 320-A L 320-A N

VIBRATORY COMPACTOR

CS-563 CP-563

MOTOR GRADER

120H

WHEEL LOADER

938F 960F 950F 950F II

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée