AccueilBoulonnerie, joints et consommablesBarres, plaques et supports d'anglePlaques plates de forme courante130-3435: Pièce de retenue en acier trempé de 184 mm de long
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesBarres, plaques et supports d'anglePlaques plates de forme courante
130-3435: Pièce de retenue en acier trempé de 184 mm de long
130-3435: Pièce de retenue en acier trempé de 184 mm de long

Dispositif de retenue Cat®

Marque: Cat

Images du produit
130-3435: Pièce de retenue en acier trempé de 184 mm de long
130-3435: Pièce de retenue en acier trempé de 184 mm de long
130-3435: Pièce de retenue en acier trempé de 184 mm de long
130-3435: Pièce de retenue en acier trempé de 184 mm de long
130-3435: Pièce de retenue en acier trempé de 184 mm de long

Dispositif de retenue Cat®

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
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
Diagramme des pièces pour 130-3435
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 130-3435

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Matière: Acier
Diamètre intérieur (mm): 83
Taille de trou (mm): 24
Distance entre les trous de retenue (mm): 144
Longueur hors tout (mm): 184
Largeur hors tout (mm): 85,5
Épaisseur (mm): 16
Correspond aux tailles de boulon (mm): M22
Diamètre intérieur (in): 3,268
Taille de trou (in): 0,945
Distance entre les trous de retenue (in): 5,670
Longueur hors tout (in): 7,244
Largeur hors tout (in): 3,366
Épaisseur (in): 0,630
Correspond aux tailles de boulon (in): 7/8-9
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 130-3435

TRACTEUR À CHAÎNES

D11R D11T D11

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert