AccueilBoulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesJoints toriques135-7935: Joint torique de 130 mm de diamètre intérieur
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesJoints toriques
135-7935: Joint torique de 130 mm de diamètre intérieur
135-7935: Joint torique de 130 mm de diamètre intérieur

Joint torique

Marque: Cat

Images du produit
135-7935: Joint torique de 130 mm de diamètre intérieur
135-7935: Joint torique de 130 mm de diamètre intérieur
135-7935: Joint torique de 130 mm de diamètre intérieur
135-7935: Joint torique de 130 mm de diamètre intérieur
135-7935: Joint torique de 130 mm de diamètre intérieur

Joint torique
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
Description :
Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

Attributs :
Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux fluides, températures et pressions rencontrés dans les moteurs et machines Cat. Ces matériaux résistent à l'usure et à l'extrusion, et offrent une résistance supérieure à la compression des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont revêtus de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure lors de l'installation des joints.

Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

Applications :
Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

Avertissement:Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le 1,3-butadiène, reconnu par l'État de Californie comme entraînant des cancers, des anomalies congénitales ainsi que d'autres problèmes de fertilité. Pour plus d'informations, consultez le site www.P65Warnings.ca.gov.

Description :
Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

Attributs :
Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux fluides, températures et pressions rencontrés dans les moteurs et machines Cat. Ces matériaux résistent à l'usure et à l'extrusion, et offrent une résistance supérieure à la compression des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont revêtus de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure lors de l'installation des joints.

Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

Applications :
Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

Avertissement:Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le 1,3-butadiène, reconnu par l'État de Californie comme entraînant des cancers, des anomalies congénitales ainsi que d'autres problèmes de fertilité. Pour plus d'informations, consultez le site www.P65Warnings.ca.gov.
Caractéristiques
Caractéristiques
Unités de mesureImpérialesMétriques
Diamètre de la section (mm): 3
Diamètre de la section (mm): 0.118
Diamètre intérieur (mm): 130
Diamètre intérieur (in): 5.118
Matière: NBR - Nitrile,NBR (70),Nitrile (NBR),Caoutchouc Nitrile / NBR / HNBR / XNBR
Compatibilité: Lubrifiants synthétiques à base d'alpha oléfine ; éthylène glycol ; combustibles hydrocarbonés ; lubrifiants à base de pétrole ; huiles et graisses silicones ; eau, liquides de refroidissement moteur à base d'eau
Material Hardness: 70A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Unités de mesureImpérialesMétriques
Diamètre de la section (mm): 3
Diamètre de la section (mm): 0.118
Diamètre intérieur (mm): 130
Voir plus
Modèles compatibles
Modèles compatibles
Generator Set
3508B
Wheel Tractor
631K
Wheel Tractor-Scraper
631
Track Loader
973D973K973
Material Handler
MH3022
Wheel Dozer
834834K
Landfill Compactor
836K836
Motor Grader
24
Compact Wheel Loader
938
Hydraulic Shovel
60606020B6030
Wheel Loader
962924K966 GC950GC938986988GC938K938M962H986H930K950H930M962L986K950950L950 GC
Forwarder
584HD
Track-Type Tractor
D9D6D8D7D8TD8RD10T2D6XED10D9TD6 XED9 GCD6T
Transmission
TR16-C7.1
Wheeled Excavator
M315DM320FM316CM316FM316DM320D2M318D MHM318DM318CM320M318F
Pipelayer
PL83PL87PL72
Excavator
M315FM317FM318FM318M320
Track-Type Loader
973
Voir plus
Generator Set
3508B
Informations sur la garantie
politique des retours
Diagramme des pièces pour 135-7935
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Souvent achetés ensemble
135-7935135-7935
3D-28243D-2824
6J-26806J-2680
Afficher toutes les pièces
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert