AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienChaîne-cinématique et directionKit de joints statiques de chaîne cinématique140-2383: Kit de joints joints statiques planétaires
Accueil
Kits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienChaîne-cinématique et directionKit de joints statiques de chaîne cinématique
140-2383: Kit de joints joints statiques planétaires
140-2383: Kit de joints joints statiques planétaires

Kit de joints statiques de transmission - Groupe planétaire

Marque: Cat

fallback-image
N'est plus fabriqué
140-2383: Kit de joints joints statiques planétaires
Contacter le concessionnaire pour des options de rechange.

Kit de joints statiques de transmission - Groupe planétaire

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
N'EST PLUS FABRIQUÉ
Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

9P-7118: Bague d'étanchéité de 127 mm de diamètre de jauge
9P-7118: Bague d'étanchéité de 127 mm de diamètre de jaugeQuantité: 2
9P-1331: Joint torique de diamètre interne 83,06 mm
9P-1331: Joint torique de diamètre interne 83,06 mmQuantité: 1
9P-1332: ANNEAU - JOINT
9P-1332: ANNEAU - JOINTQuantité: 1
9P-6797: Bague d'étanchéité de 188,52 mm de diamètre extérieur
9P-6797: Bague d'étanchéité de 188,52 mm de diamètre extérieurQuantité: 3
9P-6798: Bague d'étanchéité de 205,15 mm de diamètre extérieur
9P-6798: Bague d'étanchéité de 205,15 mm de diamètre extérieurQuantité: 2
7G-1221: Bague d'étanchéité de 166,94 mm de diamètre extérieur
7G-1221: Bague d'étanchéité de 166,94 mm de diamètre extérieurQuantité: 2
7G-1222: Bague d'étanchéité de 204,14 mm de diamètre extérieur
7G-1222: Bague d'étanchéité de 204,14 mm de diamètre extérieurQuantité: 3
5P-3114: Joint torique de diamètre intérieur 78,56 mm
5P-3114: Joint torique de diamètre intérieur 78,56 mmQuantité: 1
Affichage de 1 à 8 sur 8
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 140-2383

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 140-2383

Nous ne disposons actuellement d'aucune information de compatibilité pour cette pièce.

Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert