Caterpillar
Aucun résultat suggéré

Ajouter équipement


S'inscrire

Caterpillar

Ajouter équipement

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Numéro ou nom de pièce
RetourAccueilMoteurComposants de moteurMontages et supports de moteurSilentblocs et composants d'isolation152-5878: Silentbloc
RetourAccueil
MoteurComposants de moteurMontages et supports de moteurSilentblocs et composants d'isolation
152-5878: Silentbloc
152-5878: Silentbloc
Product Images
152-5878: Silentbloc
152-5878: Silentbloc

Le support d’isolation Cat® absorbe et dissipe les vibrations

Marque: Cat

CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
Informations sur la garantie

En règle générale, les pièces achetées sur Parts.Cat.Com sont couvertes par une garantie de 12 mois à compter de la date de la facture, telle que définie dans la Garantie limitée Caterpillar. La garantie sur les pièces couvre les défauts matériels et de fabrication tout au long de la période de garantie une fois celles-ci installées. Pour obtenir des informations complètes sur la garantie, contactez votre concessionnaire Cat local.

Besoin d'aide ? Contactez-nous.

Rechercher un concessionnaireAdresse électronique
politique des retours
Informations sur la politique de retour
Sauf indication contraire à l'aide d'une icône
signalant que la pièce ne peut être reprise, la plupart des pièces peuvent être retournées au concessionnaire Cat® agréé en vertu de leur politique de retour.

Besoin d'aide ? Contactez-nous.

Rechercher un concessionnaireAdresse électronique
Informations sur la garantie
Informations sur la garantie

En règle générale, les pièces achetées sur Parts.Cat.Com sont couvertes par une garantie de 12 mois à compter de la date de la facture, telle que définie dans la Garantie limitée Caterpillar. La garantie sur les pièces couvre les défauts matériels et de fabrication tout au long de la période de garantie une fois celles-ci installées. Pour obtenir des informations complètes sur la garantie, contactez votre concessionnaire Cat local.

Besoin d'aide ? Contactez-nous.

Rechercher un concessionnaireAdresse électronique
politique des retours
Informations sur la politique de retour
Sauf indication contraire à l'aide d'une icône
signalant que la pièce ne peut être reprise, la plupart des pièces peuvent être retournées au concessionnaire Cat® agréé en vertu de leur politique de retour.

Besoin d'aide ? Contactez-nous.

Rechercher un concessionnaireAdresse électronique
Diagramme des pièces pour 152-5878
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Description relative au numéro de pièce 152-5878

Description :
Les silentblocs permettent de fixer et de positionner les systèmes, de gérer leur déplacement et d'isoler les composants par rapport à la structure environnante (vibration, choc, bruits).

Les supports en deux parties sont extrêmement polyvalents et se déclinent en deux configurations : symétrique (deux silentblocs) et non symétrique (silentbloc plus tampon). Ils sont installés dans un alésage sur une plaque de support, et ils sont boulonnés à travers un manchon central, qui peut être libre ou collé.

Attributs :
Les systèmes de montage Cat® sont conçus pour réduire la tension et les contraintes des composants installés, afin d'en accroître la durée de vie et les performances, et de contribuer au confort de l'utilisateur. Le système entier (silentblock, matériau, position, matériel, etc.) est optimisé et validé afin de répondre à des exigences applicatives spécifiques.

Les supports en deux parties sont réglés avec précision pour l'application concernée grâce à leur composition en caoutchouc et leur géométrie de conception. Ils sont généralement précomprimés pour offrir une durée de service accrue.

Applications :
Les supports en deux parties sont utilisés dans une grande variété d'installations de systèmes Cat®, notamment les moteurs, les transmissions, les systèmes de post-traitement, l'électronique, les cabines et les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, les composants hydrauliques et les structures.

Voir plus
Avertissement:Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le plomb et des composés du plomb, reconnus par l'État de Californie comme entraînant des cancers, des anomalies congénitales ainsi que des problèmes de fertilité. Pour plus d'informations, consultez le site www.P65Warnings.ca.gov.
Spécifications pour le numéro de pièce 152-5878

Unités de mesure

ImpérialesMétriques

Désignation des matériaux: Caoutchouc

Chemise collée:  Oui

Taille standard du boulon (mm): M16

Diamètre extérieur pilote (in): 1,58

Diamètre extérieur de la tête (in): 2,55

Diamètre extérieur pilote (mm):  4,1

Diamètre extérieur de la tête (mm):  64,8

Hauteur des pieds dameurs (in): 0,9

Diamètre intérieur (mm):  16,7

Hauteur de montage (mm):  61,7

Hauteur des pieds dameurs (mm):  22,9

Épaisseur de la tête (in): 0,9

Hauteur de montage (in): 2,43

Épaisseur de la tête (mm):  22,9

Type de montage: Deux pièces - Non-symétriques

Type de boulon:  M16

Type de montage:  Deux pièces - Non-symétriques

Diamètre intérieur (in): 0,66

Material: Carbon Steel,Oil Fluid

Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 152-5878

MULTI TERRAIN LOADER

257D 257B 247B

COMPACT TRACK LOADER

259D 289D 279D

SKID STEER LOADER

242B 232B 242D 252B 262D 226B 216B 236B 216 246D 236D 228 236 248 226 246

WHEEL FELLER BUNCHER

563C 573C

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert