AccueilCircuit hydrauliqueAutres composants hydrauliques154-0489: Joint rond plat de 21 mm de diamètre extérieur
Accueil
Circuit hydrauliqueAutres composants hydrauliques
154-0489: Joint rond plat de 21 mm de diamètre extérieur
154-0489: Joint rond plat de 21 mm de diamètre extérieur

Joint rond plat Cat® de 11 mm de hauteur de section transversale utilisé pour empêcher les fuites et maintenir la pression dans les conduites de carburant et les moteurs

Marque: Cat

Images du produit
154-0489: Joint rond plat de 21 mm de diamètre extérieur
154-0489: Joint rond plat de 21 mm de diamètre extérieur
154-0489: Joint rond plat de 21 mm de diamètre extérieur
154-0489: Joint rond plat de 21 mm de diamètre extérieur
154-0489: Joint rond plat de 21 mm de diamètre extérieur

Joint rond plat Cat® de 11 mm de hauteur de section transversale utilisé pour empêcher les fuites et maintenir la pression dans les conduites de carburant et les moteurs
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
Diagramme des pièces pour 154-0489
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 154-0489

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Outside Diameter (mm): 21
Inside Diameter (mm): 16,9
Thickness (mm): 11
Outside Diameter (in): 0,82
Inside Diameter (in): 0,66
Thickness (in): 0,43
Material: Carbon Steel
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 154-0489

PELLE HYDRAULIQUE

312B L 320B N 320D L 320B L 312C L 320C L 318C 320B LU 320B 320B LL 320C 320D 314C 320D RR 312B 312C 323D S 323D L 323D LN 320D LRR 320C FM 319C 321C 320B FM LL 311B 311C 320B U 321B

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert