AccueilBoulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesJoints et bagues rectangulaires154-5405: Joint à lèvre de 78,28 mm de diamètre extérieur
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesJoints et bagues rectangulaires
154-5405: Joint à lèvre de 78,28 mm de diamètre extérieur
154-5405: Joint à lèvre de 78,28 mm de diamètre extérieur

Joint à lèvre en caoutchouc Cat® pour s’adapter à un diamètre d’alésage de 78 mm

Marque: Cat

Images du produit
154-5405: Joint à lèvre de 78,28 mm de diamètre extérieur
154-5405: Joint à lèvre de 78,28 mm de diamètre extérieur
154-5405: Joint à lèvre de 78,28 mm de diamètre extérieur
154-5405: Joint à lèvre de 78,28 mm de diamètre extérieur
154-5405: Joint à lèvre de 78,28 mm de diamètre extérieur

Joint à lèvre en caoutchouc Cat® pour s’adapter à un diamètre d’alésage de 78 mm

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
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
Diagramme des pièces pour 154-5405
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 154-5405

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Diamètre d'alésage (in): 3,0708
Diamètre extérieur (mm): 78,28
Diamètre extérieur (in): 3,081
Diamètre d'alésage (mm): 78,00
Inside Diameter (mm): 56,344
Inside Diameter (in): 2,218
Largeur (mm): 10
Matériau principal d'étanchéité: NBR (Nitrile)
Type de joint: Type à lèvre
Largeur (in): 0,393
Diamètre d'arbre (in): 2,165
Weight (kg): 0,044
Diamètre d'arbre (mm): 55,00
Weight (lb): 0,097
Version: SBMHR
Material: Plastic Plastic,Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 154-5405

CHARGEUSE-PELLETEUSE

424D 426 424B 436C 420D 442D 430D 424 432D 416C 428D 438C 416D 426C 438D 428C 424B HD 424B2 426 F2

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert