AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielGoupillesAutres goupilles159-0052: Broche à chape de 10,29 mm de long
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesMatérielGoupillesAutres goupilles
159-0052: Broche à chape de 10,29 mm de long
159-0052: Broche à chape de 10,29 mm de long

Goupille d'étrier Cat® pour protection du moteur

Marque: Cat

Images du produit
159-0052: Broche à chape de 10,29 mm de long
159-0052: Broche à chape de 10,29 mm de long

Goupille d'étrier Cat® pour protection du moteur

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
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
Diagramme des pièces pour 159-0052
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 159-0052

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Diamètre intérieur (in): 0,19
Diamètre intérieur (mm): 4,8
Matière: Acier
Diamètre extérieur (in): 0,39
Diamètre extérieur (mm): 9,93
Longueur hors tout (in): 0,47
Longueur hors tout (mm): 11,86
Poids (kg): 0,003
Poids (lb): 0,01
Pin Length (mm): 10,29
Pin Diameter (mm): 5,82
Pin Diameter (in): 0,229
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 159-0052

NIVELEUSE

140M 3 AWD 14L 16M 18M3 12M 150 16M3 14M 12M 3 AWD 14M-3 14M3 160M 3 AWD 140M 3 140M 2 140 160 12M 3 12M 2 16 14 18 140M 120M 160M 2 160M 3 120M 2 160M

CHARGEUSE INDUSTRIELLE

IT62G II

TRACTEUR SUR PNEUS

972G II 980G II 950G II 938K 966H 924K 962H 962G II 930K 950H 972H 980H 966G II

PRODUITS PÉTROLIERS

C32

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert