Description :
Les pièces de ressort Cat sont disponibles dans une grande variété de forces et de tailles pour répondre à des applications spécifiques. Nos ressorts sont conçus pour fournir les meilleures performances dans une variété d'applications, offrant un taux et une charge optimaux lors de l'assemblage. Grâce aux tests internes et au suivi de l'historique des performances pour des applications spécifiques, vous pouvez compter sur les ressorts Cat pour obtenir des charges d'assemblage constantes, ce qui se traduit par une fiabilité et une fonctionnalité supérieures de votre machine. Les ressorts Cat sont fabriqués selon des spécifications précises et sont conçus pour durer, être fiables et productifs pendant toute la durée de vie de votre machine. Vous pouvez faire confiance à Cat Springs pour vous aider à la construire, à l'entretenir ou à la réparer. Aucune autre entreprise ne connaît votre équipement comme nous le connaissons - faites confiance à Cat.
Attributs :
• Type de ressort : Compression
• Matériau : Acier
• Longueur libre : 17,46 mm (0,69 po)
• Diamètre extérieur : 14,28 mm (0,56 po)
• Diamètre du fil : 1,04 mm (0,04 po)
• Basé sur les performances
• Les ressorts sont conformes ou supérieurs aux normes en vigueur et aux qualités des matériaux.
Applications :
Applications en machine et en atelier. Consultez le manuel du fabricant ou contactez votre concessionnaire Cat pour plus d'informations.