AccueilBoulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesAutres joints165-6692: Joint torique en D noir de 251,50 mm de diamètre extérieur
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesAutres joints
165-6692: Joint torique en D noir de 251,50 mm de diamètre extérieur
165-6692: Joint torique en D noir de 251,50 mm de diamètre extérieur

Joint annulaire Cat® en caoutchouc FKM pour freins

Marque: Cat

Images du produit
165-6692: Joint torique en D noir de 251,50 mm de diamètre extérieur
165-6692: Joint torique en D noir de 251,50 mm de diamètre extérieur
165-6692: Joint torique en D noir de 251,50 mm de diamètre extérieur
165-6692: Joint torique en D noir de 251,50 mm de diamètre extérieur
165-6692: Joint torique en D noir de 251,50 mm de diamètre extérieur

Joint annulaire Cat® en caoutchouc FKM pour freins

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
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
Diagramme des pièces pour 165-6692
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 165-6692

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Couleur: Noir
Notes relatives à la couleur: La couleur réelle du joint torique peut varier de celle de l'image.
Direction de la coupe: Diamètre intérieur bombé
Hauteur de la section (in): 0,210
Hauteur de la section (mm): 5,33
Largeur de la section (in): 0,139
Largeur de la section (mm): 3,53
Dureté (Shore A): 90
Diamètre intérieur (in): 9,482
Diamètre intérieur (mm): 240,84
Matière: FKM
Désignation des matériaux: Caoutchouc FKM
Notas: Les dimensions et les descriptions des matériels sont fournies pour référence uniquement.
Type de bague: Forme en D
Diamètre extérieur (in): 9,902
Diamètre extérieur (mm): 251,5
Épaisseur (mm): 3,53
Épaisseur (in): 0,14
Largeur (in): 0,1
Largeur (mm): 4
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 165-6692

TRACTEUR SUR PNEUS

924H 924G 924K 926M 924GZ 924HZ 924

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert