AccueilCircuit hydrauliqueVérins hydrauliques et composantsJoints de vérin hydraulique167-2199: Joint de butée en plastique de 55 mm de diamètre de tige
Accueil
Circuit hydrauliqueVérins hydrauliques et composantsJoints de vérin hydraulique
167-2199: Joint de butée en plastique de 55 mm de diamètre de tige
167-2199: Joint de butée en plastique de 55 mm de diamètre de tige

Joint tampon BUR intégré Cat® pour vérin hydraulique

Marque: Cat

Images du produit
167-2199: Joint de butée en plastique de 55 mm de diamètre de tige
167-2199: Joint de butée en plastique de 55 mm de diamètre de tige
167-2199: Joint de butée en plastique de 55 mm de diamètre de tige
167-2199: Joint de butée en plastique de 55 mm de diamètre de tige
167-2199: Joint de butée en plastique de 55 mm de diamètre de tige

Joint tampon BUR intégré Cat® pour vérin hydraulique

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Souvent achetés ensemble
167-2199167-2199
167-2306167-2306
140-0249140-0249
Afficher toutes les pièces
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 167-2199
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 167-2199

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Largeur de la rainure - A (+/- 0,127 mm) (mm): 70,52
Diamètre de la rainure - B (+/- 0,005 inch) (in): 0,25
Largeur de la rainure - A (+/- 0,005 inch) (in): 2,78
Forme du joint: Type D
Diamètre de la tige (mm): 55,00
Diamètre de la rainure - B (+/- 0,127 mm) (mm): 6,40
Diamètre de la tige (in): 2,17
Material: Polyurethane Plastic,Acetal Plastic,Aliphatic Polyketone Plastic,Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 167-2199

NIVELEUSE

14M 14M-3 14M3 14

TRACTEUR À CHAÎNES

D5 D6N D5R2

CHARGEUSE SUR PNEUS

908M 906M 907H 907H2 906H2 908H2 907M 908H 906H 906

TRACTEUR SUR PNEUS

907K 908K 906K 908M 906M

TOMBEREAU ARTICULÉ

740 D400E II 745C 735C 740 GC D350E II 735B 745 740C 735 OEM 740B 735 740 D400E II 740B

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert