AccueilCircuit hydrauliqueVérins hydrauliques et composantsJoints de vérin hydraulique167-2227: Joint de butée en plastique de 146 mm de diamètre de tige
Accueil
Circuit hydrauliqueVérins hydrauliques et composantsJoints de vérin hydraulique
167-2227: Joint de butée en plastique de 146 mm de diamètre de tige
167-2227: Joint de butée en plastique de 146 mm de diamètre de tige

Joint tampon intégré BUR Cat® pour vérin d'inclinaison et de balancier

Marque: Cat

Images du produit
167-2227: Joint de butée en plastique de 146 mm de diamètre de tige
167-2227: Joint de butée en plastique de 146 mm de diamètre de tige

Joint tampon intégré BUR Cat® pour vérin d'inclinaison et de balancier

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
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
Diagramme des pièces pour 167-2227
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 167-2227

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Largeur de la rainure - A (+/- 0,127 mm) (mm): 170,82
Diamètre de la rainure - B (+/- 0,005 inch) (in): 0,25
Largeur de la rainure - A (+/- 0,005 inch) (in): 6,73
Forme du joint: Type D
Diamètre de la tige (mm): 146,05
Diamètre de la rainure - B (+/- 0,127 mm) (mm): 6,35
Diamètre de la tige (in): 5,75
Material: Polyurethane Plastic,Aliphatic Polyketone Plastic,Acetal Plastic
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 167-2227

TRACTEUR SUR PNEUS

990K 990H 990 II 990 988K 988 988K XE 988 XE

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert