AccueilFiltres et fluidesFiltresFiltres à airFiltres à air de cabine175-2837: Filtre à air de la cabine
AccueilFiltres et fluidesFiltresFiltres à airFiltres à air de cabine175-2837: Filtre à air de la cabine
175-2837: Filtre à air de la cabine

Les filtres à air de cabine à charbon actif sont recommandés dans les applications où la poussière et l'odeur constituent un problème, par exemple dans les décharges sanitaires ou les sites de traitement des déchets.

Marque: Cat

Images du produit
175-2837: Filtre à air de la cabine
175-2837: Filtre à air de la cabine
175-2837: Filtre à air de la cabine
175-2837: Filtre à air de la cabine
175-2837: Filtre à air de la cabine

Les filtres à air de cabine à charbon actif sont recommandés dans les applications où la poussière et l'odeur constituent un problème, par exemple dans les décharges sanitaires ou les sites de traitement des déchets.

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 175-2837

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Évaluation de l'efficacité: Efficacité standard
Type de support: Carbone activé
Width (in): 6,843
Height with Seal (in): 9.5
Height without Seal (in): 9
Length (mm): 173,8
Width (mm): 173,8
Type: Metal Round
Length (in): 6,843
Height without Seal (mm): 228.6
Height with Seal (mm): 241.3
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 175-2837

CHARGEUSE SUR PNEUS

980C

PRODUITS DU SECTEUR MINIER ÉLARGI

R3000H R2900 XE R2900 R2900G

COMPACTEUR DE TERRASSEMENT

826C

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée