AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesGoujons175-3043: Boulon de goujon de roue M36-4 x 140 mm
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesGoujons175-3043: Boulon de goujon de roue M36-4 x 140 mm
175-3043: Boulon de goujon de roue M36-4 x 140 mm

GOUJON DE ROUE (BOULON)

Marque: Cat

Images du produit
175-3043: Boulon de goujon de roue M36-4 x 140 mm
175-3043: Boulon de goujon de roue M36-4 x 140 mm
175-3043: Boulon de goujon de roue M36-4 x 140 mm
175-3043: Boulon de goujon de roue M36-4 x 140 mm
175-3043: Boulon de goujon de roue M36-4 x 140 mm

GOUJON DE ROUE (BOULON)

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 175-3043
Taille de filet du goujon (mm): M36X4
Diamètre de dent (mm): 41,51
Longueur hors tout (mm): 140,0
Hauteur de la tête (mm): 16,3
Longueur de serrage (mm): 70,0
Diamètre de la tête (mm): 71,0
Matière: ACIER
Type de goujon: GOUJON DE ROUE (BOULON)
Revêtement: Phosphate de zinc + huile
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 175-3043

TOMBEREAU DE CHANTIER

796 AC 798 AC 798

TOMBEREAU

795F XQ 797F 795F AC 794 AC 797B

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée