AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin186-4327: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
Accueil
Kits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin
186-4327: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
186-4327: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard

Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une étanchéification complète nominale standard (jusqu’à 0,25 mm Max (0,010 IN) vérin hydraulique de taille d’alésage

Marque: Cat

Images du produit
186-4327: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
186-4327: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
186-4327: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
186-4327: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
186-4327: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard

Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une étanchéification complète nominale standard (jusqu’à 0,25 mm Max (0,010 IN) vérin hydraulique de taille d’alésage

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Souvent achetés ensemble
186-4327186-4327
231-0898231-0898
246-5926246-5926
Afficher toutes les pièces
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

289-2956: Joint racleur de 62,61 mm de diamètre intérieur
289-2956: Joint racleur de 62,61 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
289-2948: Joint statique de tige de cylindre de 62,78 mm de diamètre intérieur joint en U
289-2948: Joint statique de tige de cylindre de 62,78 mm de diamètre intérieur joint en UQuantité: 1
7J-9885: Bague plastique de 88,90 mm de diamètre extérieur
7J-9885: Bague plastique de 88,90 mm de diamètre extérieurQuantité: 1
8T-5668: Bague de guidage du piston de 63,5 mm de diamètre intérieur
8T-5668: Bague de guidage du piston de 63,5 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
289-2937: Ensemble joint de tampon
289-2937: Ensemble joint de tamponQuantité: 1
175-7898: Joint torique de 88,49 mm de diamètre intérieur
175-7898: Joint torique de 88,49 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
4J-9224: Bague d'appui en caoutchouc de 82,23 mm de diamètre interne
4J-9224: Bague d'appui en caoutchouc de 82,23 mm de diamètre interneQuantité: 1
4T-8054: Joint d'étanchéité en deux parties de 88,9 mm de diamètre d'alésage
4T-8054: Joint d'étanchéité en deux parties de 88,9 mm de diamètre d'alésageQuantité: 1
Affichage de 1 à 8 sur 8
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 186-4327

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 186-4327

NIVELEUSE

24H

OUTIL DE TRAVAIL

BUCKET

TRACTEUR SUR PNEUS

928G

CHARGEUSE-PELLETEUSE

416C 438C 428B 416B 428C

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert