AccueilCabinesVisibilité de cabineFenêtres et vitres187-1469: Verre de sécurité de 1151,80 mm de hauteur traité à chaud
Accueil
CabinesVisibilité de cabineFenêtres et vitres
187-1469: Verre de sécurité de 1151,80 mm de hauteur traité à chaud
187-1469: Verre de sécurité de 1151,80 mm de hauteur traité à chaud

Vitre de porte Cat® (côté gauche)

Marque: Cat

Images du produit
187-1469: Verre de sécurité de 1151,80 mm de hauteur traité à chaud
187-1469: Verre de sécurité de 1151,80 mm de hauteur traité à chaud
187-1469: Verre de sécurité de 1151,80 mm de hauteur traité à chaud
187-1469: Verre de sécurité de 1151,80 mm de hauteur traité à chaud
187-1469: Verre de sécurité de 1151,80 mm de hauteur traité à chaud

Vitre de porte Cat® (côté gauche)

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 187-1469
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 187-1469

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Épaisseur (mm): 5
Largeur hors tout (mm): 1 152
Longueur hors tout (mm): 231
Épaisseur (in): 0,19
Largeur hors tout (in): 45,35
Longueur hors tout (in): 9,10
Material: Glass Ceramic
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 187-1469

CHARGEUSE INDUSTRIELLE

IT62G II IT62H

TRACTEUR SUR PNEUS

966H 972G II 962H 962G II 986H 950H 972H 980H 966G II 980G II 950G II

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert