AccueilCircuit hydrauliquePompes, moteurs et composants hydrauliquesAutres composants de pompe et moteur hydrauliques189-9311: ADAPTATEUR
Accueil
Circuit hydrauliquePompes, moteurs et composants hydrauliquesAutres composants de pompe et moteur hydrauliques
189-9311: ADAPTATEUR
189-9311: ADAPTATEUR

Cat® Pump Bearing Adapter

Marque: Cat

Images du produit
189-9311: ADAPTATEUR
189-9311: ADAPTATEUR
189-9311: ADAPTATEUR
189-9311: ADAPTATEUR
189-9311: ADAPTATEUR

Cat® Pump Bearing Adapter
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
Diagramme des pièces pour 189-9311
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Description relative au numéro de pièce 189-9311

A pump bearing adapter is a component used in various types of pumps to connect the pump impeller or rotor to the shaft and provide support for the rotating component. It is typically made of metal or plastic and has a flange shape that allows it to be bolted onto the pump housing. The pump bearing adapter serves several purposes providing a secure connection between the impeller or rotor and the shaft, preventing misalignment, and reducing vibration and noise.

Attributes:
• Reduces the clearance between the mating parts.
• Provided with a bore diameter of 57.11mm after installing the bearing.
• Bearing joint is provided with an angle of 30 degrees.

Applications:
The pump bearing adapter acts as an essential component in pump systems and provides a secure connection between the connected parts.

Voir plus
Avertissement:Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le plomb et des composés du plomb, reconnus par l'État de Californie comme entraînant des cancers, des anomalies congénitales ainsi que des problèmes de fertilité. Pour plus d'informations, consultez le site www.P65Warnings.ca.gov.
Spécifications pour le numéro de pièce 189-9311

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 189-9311

TRUCK

793D 797F 797 793F 793F CMD 793F OEM 797B 793F XQ

OFF HIGHWAY TRUCK

793 793D 793F

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert