AccueilBoulonnerie, joints et consommablesAxes de timonerie et paliers lissesAxes de timonerie194-3857: Goupille de couplage de 99,85 mm de diamètre extérieur
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesAxes de timonerie et paliers lissesAxes de timonerie
194-3857: Goupille de couplage de 99,85 mm de diamètre extérieur
194-3857: Goupille de couplage de 99,85 mm de diamètre extérieur

Goupille de timonerie Cat® d'un diamètre extérieur de 99,85 mm pour les outils circulaires

Marque: Cat

Images du produit
194-3857: Goupille de couplage de 99,85 mm de diamètre extérieur
194-3857: Goupille de couplage de 99,85 mm de diamètre extérieur
194-3857: Goupille de couplage de 99,85 mm de diamètre extérieur
194-3857: Goupille de couplage de 99,85 mm de diamètre extérieur
194-3857: Goupille de couplage de 99,85 mm de diamètre extérieur

Goupille de timonerie Cat® d'un diamètre extérieur de 99,85 mm pour les outils circulaires

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Souvent achetés ensemble
194-3857194-3857
138-7436138-7436
087-5379087-5379
Afficher toutes les pièces
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 194-3857
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 194-3857

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Matière: Acier
Type de goupille: Axe droit
Plaquage métallique: Non plaqué
Diamètre de la goupille (mm): 100
Diamètre de la goupille (in): 3,94
Longueur (mm): 339
Longueur (in): 13,35
Aide au retrait/dispositif de retrait: Trou pour extracteur
Gorge interne: Axe graissé
Overall Length (mm): 339
Overall Length (in): 13,346
Diameter (mm): 99,85
Diameter (in): 3,931
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 194-3857

NIVELEUSE

24H 24M

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert