Accueil195-3659: Entretoise en acier de 14 mm d'épaisseur
Accueil195-3659: Entretoise en acier de 14 mm d'épaisseur
195-3659: Entretoise en acier de 14 mm d'épaisseur

L'entretoise Cat® garantit un espacement précis pour une articulation en douceur du mécanisme d'articulation

Marque: Cat

Images du produit
195-3659: Entretoise en acier de 14 mm d'épaisseur
195-3659: Entretoise en acier de 14 mm d'épaisseur
195-3659: Entretoise en acier de 14 mm d'épaisseur
195-3659: Entretoise en acier de 14 mm d'épaisseur
195-3659: Entretoise en acier de 14 mm d'épaisseur

L'entretoise Cat® garantit un espacement précis pour une articulation en douceur du mécanisme d'articulation
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
Diagramme des pièces pour 195-3659
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 195-3659

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Type: Fente trou central
Diamètre extérieur (mm): 118
Diamètre extérieur (in): 4,645
Matière: Acier
Longueur (mm): 14
Longueur (in): 0,551
Diamètre intérieur (mm): 80
Diamètre intérieur (in): 3,149
Forme à évidement central: Non fileté
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 195-3659

TOMBEREAU ARTICULÉ

735C 740 GC 735B 740 740C 745 735 OEM 740B 745C 735 740 740B

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert