AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAutre matériel196-3773: Percuteur de retenue de porte de 47,75 mm de long
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesMatérielAutre matériel
196-3773: Percuteur de retenue de porte de 47,75 mm de long
196-3773: Percuteur de retenue de porte de 47,75 mm de long

Gâche

Marque: Cat

Images du produit
196-3773: Percuteur de retenue de porte de 47,75 mm de long
196-3773: Percuteur de retenue de porte de 47,75 mm de long
196-3773: Percuteur de retenue de porte de 47,75 mm de long
196-3773: Percuteur de retenue de porte de 47,75 mm de long
196-3773: Percuteur de retenue de porte de 47,75 mm de long

Gâche

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Souvent achetés ensemble
196-3773196-3773
196-3701196-3701
329-3243329-3243
Afficher toutes les pièces
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 196-3773
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 196-3773

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Matière: Acier
Longueur hors tout (mm): 48
Largeur hors tout (mm): 24
Diamètre (mm): 17 (Striker Bar)
Taille de la vis hexagonale (mm): 22
Filetage: M12X1,75
Longueur hors tout (in): 1,88
Largeur hors tout (in): 0,94
Diamètre (in): 0.67 (Striker Bar)
Taille de la vis hexagonale (in): 0,88
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 196-3773

TRACTEUR À CHAÎNES

D5R XL D6T D6N D5N D6 XE D5R LGP D6N LGP D6XE D6 D5 D8 D6N XL D7

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert