AccueilBoulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesAutres joints199-5810: Jeu de cales en acier de d'épaisseur 2,54 mm
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesAutres joints
199-5810: Jeu de cales en acier de d'épaisseur 2,54 mm
199-5810: Jeu de cales en acier de d'épaisseur 2,54 mm

Jeu de cales d'épaisseur

Marque: Cat

Images du produit
199-5810: Jeu de cales en acier de d'épaisseur 2,54 mm
199-5810: Jeu de cales en acier de d'épaisseur 2,54 mm
199-5810: Jeu de cales en acier de d'épaisseur 2,54 mm
199-5810: Jeu de cales en acier de d'épaisseur 2,54 mm
199-5810: Jeu de cales en acier de d'épaisseur 2,54 mm

Jeu de cales d'épaisseur

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
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
Diagramme des pièces pour 199-5810
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 199-5810

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Épaisseur globale (mm): 6,50
Épaisseur globale (in): 0,256
Diamètre extérieur (mm): 175
Diamètre extérieur (in): 6,890
Matière: Acier Him
Diamètre intérieur (mm): 116
Diamètre intérieur (in): Shim Steel
Taille de trou (mm): 18
Taille de trou (in): 0,709
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 199-5810

TOMBEREAU ARTICULÉ POUR EXPLOITATIONS MINIÈRES

AD45 AD55B AD55 AD45B AD63 AE40 II AD60

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert