AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMousse, isolation et chemisesAssemblages d'isolation et ensembles199-8958: ENS. ÉCRAN - MACHINE
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesMousse, isolation et chemisesAssemblages d'isolation et ensembles
199-8958: ENS. ÉCRAN - MACHINE
199-8958: ENS. ÉCRAN - MACHINE

Cat® 635mm Length Manifold Shield for the Exhaust System

Marque: Cat

fallback-image
199-8958: ENS. ÉCRAN - MACHINE

Cat® 635mm Length Manifold Shield for the Exhaust System
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
The Manifold Shield for the exhaust system is a component in vehicles to protect the exhaust manifold from excessive heat and to prevent heat-related damage to surrounding components. The exhaust manifold collects the exhaust gases from the engine cylinders and directs them into the exhaust system. It acts as a barrier between the hot exhaust gases and the surrounding components, preventing heat transfer and reducing the risk of heat-related damage or failure.

Attributes:
• Reduces the risk of heat-induced damage or premature wear.
• Improve strength, or help disperse impacts.

Applications:
The Manifold Shield for the exhaust system is used to protect the exhaust manifold and surrounding components from heat damage and ensure proper functioning.

The Manifold Shield for the exhaust system is a component in vehicles to protect the exhaust manifold from excessive heat and to prevent heat-related damage to surrounding components. The exhaust manifold collects the exhaust gases from the engine cylinders and directs them into the exhaust system. It acts as a barrier between the hot exhaust gases and the surrounding components, preventing heat transfer and reducing the risk of heat-related damage or failure.

Attributes:
• Reduces the risk of heat-induced damage or premature wear.
• Improve strength, or help disperse impacts.

Applications:
The Manifold Shield for the exhaust system is used to protect the exhaust manifold and surrounding components from heat damage and ensure proper functioning.

Caractéristiques
Caractéristiques

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles
Modèles compatibles
Moteur - Industriel
G3612
Voir plus
Moteur - Industriel
G3612
Informations sur la garantie
politique des retours
Parts Diagrams
No EquipmentEntrez le numéro de série de l'équipement ou sélectionnez l'équipement dans la liste précédemment ajoutée pour afficher les schémas de pièces.
Sélectionner l'équipement
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert