AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis1D-4706: Boulon à tête hexagonale 3/8-16
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis
1D-4706: Boulon à tête hexagonale 3/8-16
1D-4706: Boulon à tête hexagonale 3/8-16

Le boulon à tête hexagonale Cat® pour le régulateur de température du thermostat fixe le thermostat, ce qui permet un contrôle précis de la température du moteur

Marque: Cat

Images du produit
1D-4706: Boulon à tête hexagonale 3/8-16
1D-4706: Boulon à tête hexagonale 3/8-16
1D-4706: Boulon à tête hexagonale 3/8-16
1D-4706: Boulon à tête hexagonale 3/8-16
1D-4706: Boulon à tête hexagonale 3/8-16

Le boulon à tête hexagonale Cat® pour le régulateur de température du thermostat fixe le thermostat, ce qui permet un contrôle précis de la température du moteur

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Souvent achetés ensemble
1D-47061D-4706
214-7568214-7568
3K-03603K-0360
Afficher toutes les pièces
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 1D-4706
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 1D-4706

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Longueur du boulon (in): 6
Bolt Length (mm): 152,4
Type de boulon: Boulon à tête six pans
Revêtement: Phosphate de zinc + huile
Longueur de serrage (in): 4,875
Longueur de serrage (mm): 123,83
Matière: Acier,Acier au carbone,Alliage de zinc
Thread Size (in): 0,015
Thread Size (mm): 0,375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 1D-4706

PELLE HYDRAULIQUE

M325C 225 215 5230B 5110B 5130 5230 5130B

OUTIL DE TRAVAIL

PR-450 PR-450C PM-565

MOTEUR - MACHINE

3516C 3408 3208 C4.4

CHARGEUSE À CHAÎNES

953 951B 977H 955H

FOREUSE

MD6540C MD6380

OEM SOLUTIONS

CAT WDS 3412C TR43M44-C13B

ROTARY CUTTER

RC7 RC20

NIVELEUSE

24 16 24H

TRACTEUR À CHAÎNES

143 141 140 9SU 11SU 8S 8U 9U 10C 11U 10S 10U 8A D6D SR D10 D9 GC D6D D8 D10N D10R D11N D11R D11T D7G D8T D8K D8L D10T2 D8H D9E D9G D9R D9L D9N 953 943 9 8 11 10

ENSEMBLE PUISSANCE

G3406

MOTEUR - GROUPE ÉLECTROGÈNE

XQ2280 XQC1200 3516B 3516C XQC1600 PM3508 XQG400 PM3516 PM3512 TR43-C18L PMG3516 3516B G3412 3512E 3508PETROL 3512B G3516C G3516J G3516H 3516E C32B INDUSTRIAL G3406 G3520 G3520J G3520H G3412C 3512PETROL 3516PETROLEUM G3412C 3516B G3520B 3512B POWER SYS G3520 G3516B G3508 G3516 G3512 3508B 3412 3412C 3508 C280-16 3512 3516

DÉCAPEUSE AUTOMOTRICE SUR PNEUS

627 637 627K LRC 627K 637K 650B 633E II 651B 651E 660B 631D 631E 631G 641B 666B 621 623 641 651 657 666 623B 623G 623E 623F 621B 633C 657E 657B 621E 621F 633D 657G 621G 639D 627G 627H 627E 627F 637G 637D 637E 637K 651E 666B 631G 631E 633E 657G 633B 633D 657E 657B 637K 637E 637G 637B 637D 627G 627F 639D 627B 627E 627 633 666 637 657

TRACTEUR SUR PNEUS

854G 854K 844H 844K 834 824B 844 854 814 824 966C 990 II 988 995 994 990 993 992 950 990K 990H 993K 992D 992B 992C 992G 992K 994F 994D 994K 994H

TRACTEUR DÉBARDEUR À CHAÎNES

58 59N 59L 58L

TOMBEREAU ARTICULÉ POUR EXPLOITATIONS MINIÈRES

AD63

TOMBEREAU DE CHANTIER

775D 775B 773E 771D 771C 772B 784C 784B 772 776 776D 776C 776B 768C 768B 789G 777G 789D 3508B 793D 777 775 773 785D 789 785 D10R 773G LRC 775G 775F 775E 775D 789C 789D 777C 777B 789B 777D 777G 775G OEM 769B 769D 769C 785 789 793 797 793D 793B 793C 69D 773E 785G 773D 773G 773F 773G OEM 785C 785D 797B 773B 785B 769 773 777 775G LRC

MOTEUR - INDUSTRIEL

D346 D348 D349 3512 3516B LD700E 3561B C32 C27 C18 3456 3304 3306 3412 3512 3516 3508B 3508 D398 D379 3516B 3516C 3406E D342 D343 D348 D349 D346 D398B 3408E 3408B 3408C 3512E 3512B 3512C G3520H C32B D333C 3412E 3412C D353C D353E D353D C15 D342C D330C D379B G333C G398 G342C G3306 G343 G3512H G3512E G3512B G3512J G3520B G3520J G3612 G3616 G3608 G3508J CG137-12 G3508B G353D G3412 G3516J G3516E G3406 G3516C G3516B G3512 G3516 G3508 SPF343 SCT673 SPF743 SPF343C SPS342 SPT342 3516C 3516B C32 3512E 3512C 3512B 3508 3508C 3508B

RECYCLEUSE DE CHAUSSÉE

SS-250 RR-250

ALTERNATEUR

SR4B SR4 SR5 SR4BHV

TRACTEUR POSE-CANALISATIONS

587T 578 561D PL83 PL87 583T 583R 583H 571G 589

PRODUITS DU SECTEUR MINIER ÉLARGI

6018 6015 6015 FS 6060

MOTEUR - TOMBEREAU

3408B C15 3306C 3306B 1673 1674 1676 1693 3408 3306

COMPACTEUR DE TERRASSEMENT

815 825B 836K 816 826B

PRODUITS MARINS

3512 3508 3516C 3516B 3512C 3512B 3508B 3508C 3208 C30 C32 3304 3306 3412 3408 D353E 3516 3512 D353C D353D C18 MARINE 3508 C18 D379A D379B D342C D330C 3508C 3508B 3408B D349 D346 D348 D398A D398B 3516B 3516C 3516E D342 D343 D337 3512C 3512E D337F D326F 3512B D333A D333C 3412C 3412E G3406 G3520 G3516 G3512 G3508 3508 3412C G3412 CG137-12 3516 C18 3512 C18 MARINE GS 3516C GEN G3516B G3516C G3516E G3516H 3508C 3508B SR5 C32 3516B GEN C175-20 C175-16 G3412C G3520C G3520B G3520E G3520H G3520K 3512C 3512B G3512E 3516C G3512H 3516B 3516E 7211 7221

PRODUITS PÉTROLIERS

TH48-E80 3516 3512 C18 C27 3508C 3508B 2016 C32 3412E 3516C 3516B 3512E 3512C 3512B 3512B 3512C TH48-E70 3508 C18

Voir plus
Pièces associées
9X-6458
9X-6458: Rondelle rigide de 3 mm d'épaisseur
Vérifier le prix
5M-2894
5M-2894: Rondelle de 10,2 mm de diamètre intérieur
Vérifier le prix
9S-8752
9S-8752: Écrou hexagonal de 0,375
Vérifier le prix
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert