AccueilOutils d'attaque du solSystèmes d'adaptateur et dents de godetAdaptateurs1U-2209: Adaptateur d'angle côté droit
Accueil
Outils d'attaque du solSystèmes d'adaptateur et dents de godetAdaptateurs
1U-2209: Adaptateur d'angle côté droit
1U-2209: Adaptateur d'angle côté droit

Adaptateur d'angle à double languette J200, côté droit, à boulonner

Marque: Cat

Images du produit
1U-2209: Adaptateur d'angle côté droit
1U-2209: Adaptateur d'angle côté droit
1U-2209: Adaptateur d'angle côté droit
1U-2209: Adaptateur d'angle côté droit
1U-2209: Adaptateur d'angle côté droit
1U-2209: Adaptateur d'angle côté droit

Adaptateur d'angle à double languette J200, côté droit, à boulonner

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Souvent achetés ensemble
1U-22091U-2209
1U-22081U-2208
9J-42079J-4207
Afficher toutes les pièces
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 1U-2209
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 1U-2209

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Series: J Series
Size: J200
Overall Length (mm): 228,7
Width (in): 2,598
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 9,004
Width (mm): 66
Base Edge Thickness Class: 19
Bevel Angle: 22.5
Position: RH Corner
Hole Quantity: 1
Bottom Strap Length (in): 5,906
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 150
Hole Size: 7/8-in Plow Bolt (25 mm square)
Type: Bolt-On Two Strap
Material: Low Alloy Steel
Attachment Method: Bolt-On
Hole Spacing (mm): 0
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 1U-2209

TRACTEUR À CHAÎNES

3

CHARGEUSE INDUSTRIELLE

IT12 IT14F IT14G IT14B IT12B IT14G2

OUTIL DE TRAVAIL

D3 931

CHARGEUSE SUR PNEUS

914K 914M 914G 910F 910E 918M 920K 910K 910M 914 910 914G2 920

TRACTEUR SUR PNEUS

G910

CHARGEUSE À CHAÎNES

931B 935C 931C 935B

TRACTEUR DÉBARDEUR À CHAÎNES

53

Voir plus
Pièces associées
1U-2208
1U-2208: Adaptateur d'angle gauche
Vérifier le prix
6F-0196
6F-0196: Boulon de charrue fileté 7/8-9 de 69,85 mm de longueur
Vérifier le prix
9J-4207
9J-4207: Adaptateur central à double languette
Vérifier le prix
5J-4771
5J-4771: Boulon de charrue fileté 3/4-10 de 69,85 mm de longueur
Vérifier le prix
2J-3505
2J-3505: Écrou hexagonal de 0,875
Vérifier le prix
2J-3506
2J-3506: Écrou hexagonal 0,750
Vérifier le prix
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert