AccueilBoulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesBagues d'appui1U-3173: Bague d'appui de 224,75 mm de diamètre interne
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesBagues d'appui
1U-3173: Bague d'appui de 224,75 mm de diamètre interne
1U-3173: Bague d'appui de 224,75 mm de diamètre interne

Bague d'appui

Marque: Cat

Images du produit
1U-3173: Bague d'appui de 224,75 mm de diamètre interne
1U-3173: Bague d'appui de 224,75 mm de diamètre interne
1U-3173: Bague d'appui de 224,75 mm de diamètre interne
1U-3173: Bague d'appui de 224,75 mm de diamètre interne
1U-3173: Bague d'appui de 224,75 mm de diamètre interne

Bague d'appui

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 1U-3173
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 1U-3173

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Largeur de la section (mm): 1,5
Diamètre intérieur (mm): 224,8
Désignation des matériaux: Le caoutchouc uréthane présente une excellente résistance à l'abrasion et aux coupures, et il est adapté aux lubrifiants à base de pétrole et aux liquides hydrauliques à des températures modérées. Ne pas utiliser avec des fluides solubles dans l'eau.
Hauteur de la section (mm): 4,3
Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
Hauteur de la section (in): 0,17
Largeur de la section (in): 0,06
Diamètre intérieur (in): 8,85
Matière: Caoutchouc uréthane
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 1U-3173

TRACTEUR À CHAÎNES

D9L D10R D10T D10N 10 9 9U 10SU 10U 9S 9C

TRACTEUR SUR PNEUS

854G 990 II

TRACTEUR DÉBARDEUR À CHAÎNES

59 59N 58L 59L

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert