AccueilBoulonnerie, joints et consommablesAxes de timonerie et paliers lissesPaliers lisses1V-9143: Palier lisse de 146,2 mm de diamètre extérieur
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesAxes de timonerie et paliers lissesPaliers lisses
1V-9143: Palier lisse de 146,2 mm de diamètre extérieur
1V-9143: Palier lisse de 146,2 mm de diamètre extérieur

Palier lisse Cat® de 146,2 mm de diamètre extérieur et de 105 mm de long pour vérin d'inclinaison de la commande du godet

Marque: Cat

Images du produit
1V-9143: Palier lisse de 146,2 mm de diamètre extérieur
1V-9143: Palier lisse de 146,2 mm de diamètre extérieur
1V-9143: Palier lisse de 146,2 mm de diamètre extérieur
1V-9143: Palier lisse de 146,2 mm de diamètre extérieur
1V-9143: Palier lisse de 146,2 mm de diamètre extérieur

Palier lisse Cat® de 146,2 mm de diamètre extérieur et de 105 mm de long pour vérin d'inclinaison de la commande du godet

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
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
Diagramme des pièces pour 1V-9143
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 1V-9143

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Matière: Acier
Type: PALIER LISSE
Gorge interne: ROULEMENT À ORIFICE DE GRAISSAGE
Diamètre intérieur (mm): 127
Diamètre intérieur (in): 5,01
Diamètre extérieur (mm): 146
Diamètre extérieur (in): 5,76
Longueur hors tout (mm): 105
Longueur hors tout (in): 4,13
Diamètre extérieur approximatif (mm): 146
Longueur hors tout approximative (mm): 105
Perçages croisés: Oui
Gorge externe: Oui
Diamètre intérieur approximatif (mm): 127
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 1V-9143

TRACTEUR SUR PNEUS

980GC 980C 980 XE 986H 980F 980H 986K 980G 980L 982 XE 986 980K 982M 980 980M 982XE 980K HLG 982 980G II 980F II 980XE

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert