AccueilBoulonnerie, joints et consommablesRoulements et baguesDispositifs de retenue1W-7020: Segment de retenue de 47,15 mm de diamètre extérieur
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesRoulements et baguesDispositifs de retenue
1W-7020: Segment de retenue de 47,15 mm de diamètre extérieur
1W-7020: Segment de retenue de 47,15 mm de diamètre extérieur

Segment de retenue Cat® de 47,15 mm de diamètre extérieur

Marque: Cat

Images du produit
1W-7020: Segment de retenue de 47,15 mm de diamètre extérieur
1W-7020: Segment de retenue de 47,15 mm de diamètre extérieur
1W-7020: Segment de retenue de 47,15 mm de diamètre extérieur
1W-7020: Segment de retenue de 47,15 mm de diamètre extérieur
1W-7020: Segment de retenue de 47,15 mm de diamètre extérieur

Segment de retenue Cat® de 47,15 mm de diamètre extérieur

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Souvent achetés ensemble
1W-70201W-7020
7L-65807L-6580
214-7568214-7568
Afficher toutes les pièces
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 1W-7020
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 1W-7020

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Hauteur (in): 0,34
Matière: Nylon,Plastique
Diamètre extérieur (in): 1,85
Hauteur (mm): 8,64
Diamètre extérieur (mm): 47,15
Diamètre intérieur (in): 1,27
Diamètre intérieur (mm): 32,5
Poids (kg): 0,01
Poids (lb): 0,02
Diamètre extérieur (in): 1,85
Diamètre extérieur (mm): 47,15
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 1W-7020

TOMBEREAU ARTICULÉ POUR EXPLOITATIONS MINIÈRES

AD63

TOMBEREAU DE CHANTIER

777G 777 775 773 775G 775G OEM 773G 773G OEM 777G 777F

MOTEUR - INDUSTRIEL

C32 3612 3406B C-15 C32 C-16 3456 C27 C18 3406E C15 G3612 G3616 G3608

MOTEUR - GROUPE ÉLECTROGÈNE

G3612 G3616 3608 3406B 3616 3608 3606 POWER SYS

DÉCAPEUSE AUTOMOTRICE SUR PNEUS

657E

PRODUITS DU SECTEUR MINIER ÉLARGI

6015B 6020 6015 6030 T4 6020B 6030 6040

TRACTEUR SUR PNEUS

844 854K 854 844K 993K 992K 990K 990 993 992

FOREUSE

MD6310 MD6250

PRODUITS PÉTROLIERS

C15 C27 C32 C27

PRODUITS MARINS

C27 3608 3616 3612 C280-16 C280-12 C280-6 C140 C280-8

ALTERNATEUR

SR4 SR4B

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert