AccueilMoteurComposants de moteurCulasses et composantsComposants de culasse1W-8606: Soupape d'admission longue de 238,54 mm
Accueil
MoteurComposants de moteurCulasses et composantsComposants de culasse
1W-8606: Soupape d'admission longue de 238,54 mm
1W-8606: Soupape d'admission longue de 238,54 mm

Soupape d'admission

Marque: Cat

Images du produit
1W-8606: Soupape d'admission longue de 238,54 mm
1W-8606: Soupape d'admission longue de 238,54 mm
1W-8606: Soupape d'admission longue de 238,54 mm
1W-8606: Soupape d'admission longue de 238,54 mm
1W-8606: Soupape d'admission longue de 238,54 mm

Soupape d'admission

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Souvent achetés ensemble
1W-86061W-8606
2N-92992N-9299
2N-92982N-9298
Afficher toutes les pièces
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 1W-8606
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 1W-8606

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Longueur (mm): 243,33
Hauteur (in): 2,64
Largeur (mm): 67,06
Longueur (in): 9,58
Hauteur (mm): 67,06
Material: Alloy Steel
Voir plus

Le moment des opérations d'entretien est arrivé ?

Nous vous simplifions la tâche.

Des kits d'entretien sont disponibles par type d'équipement, notamment pour des intervalles de 250, 500 et 1000 heures.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 1W-8606

MOTEUR - INDUSTRIEL

D398 D399 D379 D379B D398B G398 G399

MOTEUR - GROUPE ÉLECTROGÈNE

D399 D379B D398B

PRODUITS MARINS

D379A D379B D398A D398B D399

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert