AccueilFlexibles et tubesAdaptateurs, coupleurs et raccordsCoupleurs201-7376: Raccord permanent
Accueil
Flexibles et tubesAdaptateurs, coupleurs et raccordsCoupleurs
201-7376: Raccord permanent
201-7376: Raccord permanent

ORFS raccord permanent Cat – Pivot femelle 30 degrés

Marque: Cat

Images du produit
201-7376: Raccord permanent
201-7376: Raccord permanent
201-7376: Raccord permanent
201-7376: Raccord permanent
201-7376: Raccord permanent

ORFS raccord permanent Cat – Pivot femelle 30 degrés
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
Diagramme des pièces pour 201-7376
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 201-7376

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Connecteur: Permanent
Matière: ACIER
Revêtement: Galvanisé
Forme: 30 deg
Type de connecteur: PIVOT FEMELLE -16 ORFS
Taille de filet (in): 1 7/16-12
Décalage en bout (mm): 14
Décalage en bout (in): 0,55
Longueur (mm): 110
Longueur (in): 4,33
Facteur de découpe (mm): 68
Facteur de découpe (in): 2,68
Taille de flexible recommandée (mm): 25,4
Taille de flexible recommandée (in): 1
Compatibilité: SAE 100R1, SAE 100R5, SAE 100R2, SAE 100R16, FLEXIBLE POUR LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT, SAE 100R4
Taille de la vis hexagonale (mm): 41,3
Taille de la vis hexagonale (in): 1,63
Type de joint: NBR 5K-9090, FKM 228-7093
Description: Raccord permanent 16MN
Applications: Raccord permanent à utiliser avec un flexible hydraulique. Pour en savoir plus, consultez votre concessionnaire CAT local.
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 201-7376

Nous ne disposons actuellement d'aucune information de compatibilité pour cette pièce.

Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert