AccueilBoulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesJoints toriques202-0668: Joint torique de 670,787 mm de diamètre extérieur
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesJoints toriques
202-0668: Joint torique de 670,787 mm de diamètre extérieur
202-0668: Joint torique de 670,787 mm de diamètre extérieur

Bague d'étanchéité

Marque: Cat

Images du produit
202-0668: Joint torique de 670,787 mm de diamètre extérieur
202-0668: Joint torique de 670,787 mm de diamètre extérieur
202-0668: Joint torique de 670,787 mm de diamètre extérieur
202-0668: Joint torique de 670,787 mm de diamètre extérieur
202-0668: Joint torique de 670,787 mm de diamètre extérieur

Bague d'étanchéité
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
Diagramme des pièces pour 202-0668
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 202-0668

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Largeur de la section (mm): 5,1
Diamètre intérieur (mm): 665,7
Désignation des matériaux: Le PTFE assure des performances supérieures dans les applications de type air, huile moteur, carburant Diesel et liquide de refroidissement, mais il est sensible aux débris et dommages d'installation. Il donne de bons résultats à des températures très élevées.
Hauteur de la section (mm): 2,5
Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
Hauteur de la section (in): 0,1
Largeur de la section (in): 0,2
Diamètre intérieur (in): 26,21
Matière: PTFE - Polytétrafluoroéthylène
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 202-0668

TOMBEREAU DE CHANTIER

793D 793F AC 793F 793F CMD 793F OEM MT4400D AC 793F XQ 793 793D 793F

MOTEUR - MACHINE

3516C

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert