AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielRondelles et entretoises207-4695: Cale d'épaisseur en acier de 1 mm
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesMatérielRondelles et entretoises
207-4695: Cale d'épaisseur en acier de 1 mm
207-4695: Cale d'épaisseur en acier de 1 mm

Cale d'épaisseur Cat® (version pince)

Marque: Cat

Images du produit
207-4695: Cale d'épaisseur en acier de 1 mm
207-4695: Cale d'épaisseur en acier de 1 mm
207-4695: Cale d'épaisseur en acier de 1 mm
207-4695: Cale d'épaisseur en acier de 1 mm
207-4695: Cale d'épaisseur en acier de 1 mm

Cale d'épaisseur Cat® (version pince)

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 207-4695
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 207-4695

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Diamètre intérieur (mm): 47
Diamètre intérieur (in): 1,9
Diamètre extérieur (mm): 90
Diamètre extérieur (in): 3,5
Épaisseur (mm): 1
Poids approx. (kg): 0,04
Poids (kg): 0,04
Poids approx. (lb): 0,1
Poids (lb): 0,09
Désignation des matériaux: ACIER
Matière: Acier
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 207-4695

MINIPELLE HYDRAULIQUE

306.5 305E 305.5E2 CR 306 305.5 CR 305 CR 305E2 305D CR 305E2 CR 305.5E2 305.5D 305.5E

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert