Connexion
Joint de piston à simple effet en caoutchouc de 80 mm de diamètre intérieur Cat® utilisé dans le tendeur de chaîne et le ressort amortisseur
Marque: Cat
Joint de piston à simple effet en caoutchouc de 80 mm de diamètre intérieur Cat® utilisé dans le tendeur de chaîne et le ressort amortisseur
Marque: Cat
Description:
Un joint de piston à simple effet est conçu pour assurer l'étanchéité dans une seule direction, généralement du côté haute pression du piston au côté basse pression. Lorsque la pression est appliquée sur le côté haute pression du piston, l'élément d'étanchéité est poussé contre la paroi du cylindre, créant un joint qui empêche le fluide de fuir au-delà du piston. Lorsque la pression est relâchée, l'élément d'étanchéité revient à sa position d'origine, ce qui permet au fluide de s'écouler derrière le piston dans la direction opposée. Il est placé dans un boîtier d'étanchéité ou une rainure et pressé contre la tige de piston ou la paroi du cylindre.
Attributs:
• Haute résistance aux huiles, aux solvants et à la température.
• Le joint est construit avec un insert en acier.
• Fabriqué selon des spécifications précises et construit pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité.
Applications:
Un joint de piston à simple effet est utilisé pour assurer une étanchéité entre le piston et la paroi du cylindre afin d'empêcher la fuite de fluides dans le tendeur de chaîne et le ressort amortisseur, principalement utilisé dans les pelles hydrauliques 320, 320D, 323D, 325, 325D, 329D, 330D, 336D, 345C, C6.6 et C7.1 OEM, 323, 323F, 325C, 329E, 330, 330D et 330F Cat.
Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée