AccueilBoulonnerie, joints et consommablesBarres, plaques et supports d'angle218-6204: Support pour canalisation hydraulique en acier
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesBarres, plaques et supports d'angle
218-6204: Support pour canalisation hydraulique en acier
218-6204: Support pour canalisation hydraulique en acier

Support avec écrou soudé Cat® utilisé pour la pose des flexibles hydrauliques

Marque: Cat

Images du produit
218-6204: Support pour canalisation hydraulique en acier
218-6204: Support pour canalisation hydraulique en acier

Support avec écrou soudé Cat® utilisé pour la pose des flexibles hydrauliques

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
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
Diagramme des pièces pour 218-6204
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 218-6204

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Désignation des matériaux: ACIER
Hauteur hors tout (in): 9,96
Hauteur hors tout (mm): 253
Longueur hors tout (in): 5,98
Longueur hors tout (mm): 152
Largeur hors tout (in): 2,52
Largeur hors tout (mm): 64
Poids (kg): 1,12
Poids (lb): 2,46
Material: Alloy Mixed: Metal,Structural Steel,Carbon Steel,Alloy Steel
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 218-6204

CHARGEUR COMPACT RIGIDE

257B 247B 247B3 257B3 259B3 242B3 226B 216B 216B3 242B 226B3 232B

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert