AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielRondelles et entretoises226-5410: RONDELLE PLATE
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesMatérielRondelles et entretoises
226-5410: RONDELLE PLATE
226-5410: RONDELLE PLATE

RONDELLE PLATE

Marque: Cat

Images du produit
226-5410: RONDELLE PLATE
226-5410: RONDELLE PLATE
226-5410: RONDELLE PLATE
226-5410: RONDELLE PLATE
226-5410: RONDELLE PLATE

RONDELLE PLATE

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
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
Diagramme des pièces pour 226-5410
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 226-5410

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Type de rondelle: RONDELLE PLATE
Outside Diameter (mm): 62
Diamètre extérieur (mm): 62
Inside Diameter (mm): 13
Épaisseur (mm): 4,5
Diamètre extérieur (in): 2,441
Épaisseur (in): 0,177
Revêtement: Le zinc galvanisé offre une protection contre la corrosion faible à moyenne et une conductivité électrique. Résistance aux vapeurs salines pendant 96 heures à la rouille blanche. Couleur de revêtement - argent.
Correspond aux tailles de boulon (mm): M12
Matière: Acier doux,Acier au carbone,Alliage de zinc
Outside Diameter (in): 2.441
Inside Diameter (in): 0,512
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 226-5410

Nous ne disposons actuellement d'aucune information de compatibilité pour cette pièce.

Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert