AccueilBoulonnerie, joints et consommablesAxes de timonerie et paliers lissesAxes de timonerie233-0890: Goupille de timonerie de 63,42 mm de diamètre extérieur
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesAxes de timonerie et paliers lissesAxes de timonerie
233-0890: Goupille de timonerie de 63,42 mm de diamètre extérieur
233-0890: Goupille de timonerie de 63,42 mm de diamètre extérieur

Goupille de couplage Cat® de 63,42 mm de diamètre extérieur

Marque: Cat

Images du produit
233-0890: Goupille de timonerie de 63,42 mm de diamètre extérieur
233-0890: Goupille de timonerie de 63,42 mm de diamètre extérieur
233-0890: Goupille de timonerie de 63,42 mm de diamètre extérieur
233-0890: Goupille de timonerie de 63,42 mm de diamètre extérieur
233-0890: Goupille de timonerie de 63,42 mm de diamètre extérieur

Goupille de couplage Cat® de 63,42 mm de diamètre extérieur
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
Diagramme des pièces pour 233-0890
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 233-0890

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Matière: Acier
Type de goupille: Axe droit
Plaquage métallique: Chromaté durci
Diamètre de la goupille (mm): 63
Diamètre de la goupille (in): 2,48
Longueur (mm): 177
Longueur (in): 6,97
Aide au retrait/dispositif de retrait: Trou pour extracteur
Diameter (mm): 63,42
Pin Length (mm): 177
Diameter (in): 2,497
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 233-0890

TRACTEUR À CHAÎNES

D10T2 D10T

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert