AccueilTrain de roulementComposants de chaînePatins de chaîne234-9705: Patin de chaîne
Accueil
Train de roulementComposants de chaînePatins de chaîne
234-9705: Patin de chaîne
234-9705: Patin de chaîne

Patin de chaîne SystemOne™ (service modéré, simple arête)

Marque: Cat

Images du produit
234-9705: Patin de chaîne
234-9705: Patin de chaîne
234-9705: Patin de chaîne
234-9705: Patin de chaîne
234-9705: Patin de chaîne

Patin de chaîne SystemOne™ (service modéré, simple arête)

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 234-9705
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 234-9705

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Type de patin: Service modéré, simple arête
Inclinaison de chaîne (in): 8
Largeur du patin (in): 24,016
Taille de vis (mm): M22
Inclinaison de chaîne (mm): 203,2
Taille de vis (in): 0,8661
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 54,51
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 149,39
Clipped: No
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 149,39
Joint Type: Regular
Bolt Hole Diameter (in): 0,906
Shoe Section 1E Spec: 1E2969
Bolt Hole Diameter (mm): 23
Plate Thickness (mm): 13
Shoe Width (mm): 610
Plate Thickness (in): 0,512
ARM: No
Number of Grousers: Single
Material: Boron Steel
Track Bolt Thread: M22
UC System: GD,ABRASION
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 234-9705

TRACTEUR À CHAÎNES

D6H XL D6R D6R III D6T D6T XL D6R II D6T XW D6XE D6 D6T XW PAT D6 XE

TRACTEUR DÉBARDEUR À CHAÎNES

527

Voir plus
Comparaison avec pièces alternatives
234-9705
Cette pièce:
234-9705: Patin de chaîne
Inclinaison de chaîne (in)

8

Largeur du patin (in)

24,016

Taille de vis (in)

0,8661

Description

Patin de chaîne SystemOne™ (service modéré, simple arête)

266-0088
Cette pièce:
266-0088: PATIN - CHAÎNE
Inclinaison de chaîne (in)

8

Largeur du patin (in)

27,953

Taille de vis (in)

0,8661

Description

Patin de chaîne SystemOne™ (service modéré, simple arête, déport, droit)

266-0089
Cette pièce:
266-0089: PATIN - CHAÎNE
Inclinaison de chaîne (in)

8

Largeur du patin (in)

27,953

Taille de vis (in)

0,8661

Description

Patin de chaîne SystemOne™ (service modéré, simple arête, déport, gauche)

Pièces associées
6Y-6286
6Y-6286: Patin de chaîne de largeur 560 mm
Vérifier le prix
6Y-6389
6Y-6389: Patin de chaîne de largeur 560 mm
Vérifier le prix
6Y-6287
6Y-6287: Patin de chaîne de 610 mm de large
Vérifier le prix
6Y-6391
6Y-6391: Patin de chaîne
Vérifier le prix
125-5167
125-5167: PATIN - CHAÎNE
Vérifier le prix
289-5214
289-5214: Patin de chaîne
Vérifier le prix
1Q-4625
1Q-4625: Patin de chaîne
Vérifier le prix
237-7531
237-7531: Patin de chaîne
Vérifier le prix
169-5868
169-5868: Patin de chaîne large de 915 mm
Vérifier le prix
1Q-4926
1Q-4926: PATIN - CHAÎNE
Vérifier le prix
1Q-4973
1Q-4973: Patin de chaîne de 760 mm de large
Vérifier le prix
133-2890
133-2890: Patin de chenille à crampon simple pour service modéré
Vérifier le prix
283-8702
283-8702: Patin de chaîne
Vérifier le prix
138-5774
138-5774: Patin de chaîne de 760 mm de large
Vérifier le prix
157-1373
157-1373: Patin de chaîne
Vérifier le prix
246-5203
246-5203: Patin de chaîne
Vérifier le prix
537-6856
537-6856: Patins de chaîne à simple arête 660 mm
Vérifier le prix
185-5253
185-5253: PATIN - CHAÎNE
Vérifier le prix
234-9704
234-9704: Patin de chaîne
Vérifier le prix
242-8904
242-8904: Patin de chaîne 915 mm de largeur
Vérifier le prix
246-5213
246-5213: Patin de chenille à trou central de 760 mm de large
Vérifier le prix
1Q-4728
1Q-4728: Patin de chaîne large de 915 mm
Vérifier le prix
1Q-4744
1Q-4744: PATIN - CHAÎNE
Vérifier le prix
1Q-4958
1Q-4958: PATIN - CHAÎNE
Vérifier le prix
196-1235
196-1235: PATIN - CHAÎNE
Vérifier le prix
270-2672
270-2672: PATIN - CHAÎNE
Vérifier le prix
246-5140
246-5140: Patin de chaîne
Vérifier le prix
246-5205
246-5205: PATIN - CHAÎNE
Vérifier le prix
235-1397
235-1397: Patin de chaîne
Vérifier le prix
185-5256
185-5256: PATIN - CHAÎNE
Vérifier le prix
234-9700
234-9700: Patin de chaîne large de 915 mm
Vérifier le prix
196-7839
196-7839: Patin de chaîne large de 915 mm
Vérifier le prix
1Q-4930
1Q-4930: Patin de chaîne de 610 mm de large
Vérifier le prix
6Y-8973
6Y-8973: Patin de chaîne de 760 mm de large
Vérifier le prix
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert