AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis237-2247: VIS D'ARRÊT
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis237-2247: VIS D'ARRÊT
237-2247: VIS D'ARRÊT

Marque: Cat

fallback-image
237-2247: VIS D'ARRÊT

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 237-2247

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une description pour cette pièce.

Spécifications pour le numéro de pièce 237-2247

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Bolt Length (in): 1.969
Bolt Length (mm): 50,0
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 0,177
Grip Length (mm): 4,5
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M10-1.5
Hand of Thread: RH
Thread Size (dia x pitch) (mm): M10x1.5
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 237-2247

PRODUITS MARINS

3054

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée