AccueilBoulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesAutres joints239-1388: Joint statique de collecteur d'échappement de 1,5 mm d'épaisseur
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesAutres joints
239-1388: Joint statique de collecteur d'échappement de 1,5 mm d'épaisseur
239-1388: Joint statique de collecteur d'échappement de 1,5 mm d'épaisseur

Joint statique du collecteur d'échappement

Marque: Cat

Images du produit
239-1388: Joint statique de collecteur d'échappement de 1,5 mm d'épaisseur
239-1388: Joint statique de collecteur d'échappement de 1,5 mm d'épaisseur
239-1388: Joint statique de collecteur d'échappement de 1,5 mm d'épaisseur
239-1388: Joint statique de collecteur d'échappement de 1,5 mm d'épaisseur
239-1388: Joint statique de collecteur d'échappement de 1,5 mm d'épaisseur

Joint statique du collecteur d'échappement

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
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
Diagramme des pièces pour 239-1388
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 239-1388

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Longueur (mm): 203,2
Hauteur (in): 1
Largeur (mm): 127
Longueur (in): 8
Longueur hors tout (mm): 113
Largeur hors tout (mm): 90
Hauteur (mm): 25,4
Material: Mixed: Metal Gasket Gasket,Alloy Mixed: Metal,Alloy Molybdenum (and alloys of),Stainless Steel
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 239-1388

PELLE HYDRAULIQUE

M325C

TOMBEREAU ARTICULÉ POUR EXPLOITATIONS MINIÈRES

AD60 AD55 AD55B AD63

TOMBEREAU DE CHANTIER

777G 777E 777 775 773 D10R 777E 775G 775F 773G LRC 775G OEM 773G 773F 775G LRC 773G OEM 777C 777B 777D 777G 777F 776C

MOTEUR - INDUSTRIEL

SPS342 C32 C-15 C32 3412 C27 C32B 3412E 3412C 3408B

MOTEUR - MACHINE

C27 3408

FOREUSE

MD6310 MD6250

ALTERNATEUR

SR5 SR4B

TRACTEUR À CHAÎNES

D10N D10R D10T2 D10T D10 D11 D11T D6T

NIVELEUSE

24

MOTEUR - GROUPE ÉLECTROGÈNE

C32B INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL C32B POWER SYS 3412C

TRACTEUR SUR PNEUS

844 854K 854 844H 844K 993K 992K 990K 990H 990 993 992

PRODUITS DU SECTEUR MINIER ÉLARGI

6015B 6040 FS 6020 6015 6040 6030 T4 6020B 6030 T2 6030 LD350 6040

PRODUITS PÉTROLIERS

C27 C32 C27

PRODUITS MARINS

DE1400 D1250 C27 C32 D1500 C32 GEN SET DE1500 DE1250S D1000 DE1250 C32 GENSET G3412 D800

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert