AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin241-7578: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
Accueil
Kits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin
241-7578: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
241-7578: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard

Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une étanchéification complète nominale standard (jusqu’à 0,25 mm Max (0,010 IN) vérin hydraulique de taille d’alésage

Marque: Cat

Images du produit
241-7578: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
241-7578: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard

Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une étanchéification complète nominale standard (jusqu’à 0,25 mm Max (0,010 IN) vérin hydraulique de taille d’alésage

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

231-3538: Joint racleur à lèvre double de 55,09 mm de diamètre intérieur
231-3538: Joint racleur à lèvre double de 55,09 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
421-4024: Joint en demi-lune en plastique de 9,50 mm de largeur
421-4024: Joint en demi-lune en plastique de 9,50 mm de largeurQuantité: 1
167-2200: Joint de butée hydraulique de diamètre de tige 57,10 mm
167-2200: Joint de butée hydraulique de diamètre de tige 57,10 mmQuantité: 1
9X-7264: Joint d'étanchéité de 127 mm de diamètre d'alésage en 2 parties
9X-7264: Joint d'étanchéité de 127 mm de diamètre d'alésage en 2 partiesQuantité: 1
8T-4958: Bague en plastique de 57,15 mm de diamètre intérieur
8T-4958: Bague en plastique de 57,15 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
2K-4096: Bague d'appui en caoutchouc de 120,11 mm de diamètre interne
2K-4096: Bague d'appui en caoutchouc de 120,11 mm de diamètre interneQuantité: 1
4J-4630: Bague plastique de 127 mm de diamètre extérieur
4J-4630: Bague plastique de 127 mm de diamètre extérieurQuantité: 1
6V-1934: JOINT
6V-1934: JOINTQuantité: 1
5F-3144: Joint torique de 120,24 mm de diamètre intérieur
5F-3144: Joint torique de 120,24 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
Affichage de 1 à 9 sur 9
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 241-7578

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 241-7578

PELLE HYDRAULIQUE

322B L 325D FM 324D FM LL 325D FM LL 325B L 320C 320D 324D FM 325 L 320C FM 330C L 320B FM LL 320D FM RR 322C FM 320D FM 330C FM 325C FM 330B L 330D FM 345B

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUS

M325B

TRACTEUR SUR PNEUS

834B 824C 972G II 972M XE 938G II 962 982XE 966M XE 980XE 988B 988F 972G 962G II 972H 972K 980H 980G 972M 972 980K 980M 966 GC 988F II 966XE 980 982 950G II 938G 966H 950G 962H 962G 966K 986H 950H 966M 950K 962K 966G II 950M 950 962M 990H 950F II

COMPACTEUR DE TERRASSEMENT

825C 826C 836

PRODUITS FORESTIERS

345C 322C

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert