AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis253-3982: Vis à tête cylindrique de 16 mm de longueur
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis
253-3982: Vis à tête cylindrique de 16 mm de longueur
253-3982: Vis à tête cylindrique de 16 mm de longueur

Vis mécanique

Marque: Cat

Images du produit
253-3982: Vis à tête cylindrique de 16 mm de longueur
253-3982: Vis à tête cylindrique de 16 mm de longueur
253-3982: Vis à tête cylindrique de 16 mm de longueur
253-3982: Vis à tête cylindrique de 16 mm de longueur
253-3982: Vis à tête cylindrique de 16 mm de longueur

Vis mécanique

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Souvent achetés ensemble
253-3982253-3982
3J-19073J-1907
228-7088228-7088
Afficher toutes les pièces
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 253-3982
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 253-3982

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Longueur de serrage (mm): 8
Matière: Alliage de zinc,Adhésif Composés d'étanchéité / Adhésifs,Acier spécial faiblement allié
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M5
Thread Size (dia x pitch) (mm): M5x0.8
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Bolt Length (mm): 16
Grip Length (in): 0,315
Bolt Length (in): 0,63
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Adhesive
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 253-3982

PELLE HYDRAULIQUE

MH3022 M315F 320B M317F M325D MH 320B L M318F MH3040 M325D L MH

COMPACTEUR TANDEM VIBRANT

CB16 CB15 CB13 CB13 CB15 CB16 CP-663E CB-66B CS-663E CS-76 CB-64B CB-68B CP-76

CHARGEUSE INDUSTRIELLE

IT14G IT14G2

MOTEUR - INDUSTRIEL

C4.4

TRACTEUR POUR PASSAGE À GUÉ

D7R II

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUS

M323F M315D MH3040 M322D MH M317D2 M320F M316F M316D M320D2 M322D2 M324D2 MH MH3026 M315 M322D2 MH MH3024 M318D MH M322F M322D M330D M318D M322 M320 M318F M318 M319 M316 M317

CHARGEUSE SUR PNEUS

908H2 914G 914G2 908H

CHARGEUSE À CHAÎNES

933C 939C

TRACTEUR À CHAÎNES

D7R D4C III D6R III D5C III D4G D6R STD D7R LGP D5K2 XL D5G D7R II D6R XL D6R D6R II D7R XR D5K2 LGP D3C III

TRACTEUR POSE-CANALISATIONS

PL61

TRACTEUR SUR PNEUS

924K 908 938K 907 906 930K

PRODUITS DU SECTEUR MINIER ÉLARGI

6060 6030

PELLE POUR MANUTENTION

MH3050 M325D MH MH3022 MH3024 MH3032 MH3040 M325D L MH

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert