AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin259-0633: Kit de joints de vérin hydraulique
Accueil
Kits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin
259-0633: Kit de joints de vérin hydraulique
259-0633: Kit de joints de vérin hydraulique

Kit de joints de vérin hydraulique

Marque: Cat

Images du produit
259-0633: Kit de joints de vérin hydraulique
259-0633: Kit de joints de vérin hydraulique

Kit de joints de vérin hydraulique

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

121-1372: Bague d’appui de 100 mm de diamètre interne
121-1372: Bague d’appui de 100 mm de diamètre interneQuantité: 1
095-1721: Joint torique de 134,40 mm de diamètre interne
095-1721: Joint torique de 134,40 mm de diamètre interneQuantité: 1
133-6904: JOINT
133-6904: JOINTQuantité: 1
126-1876: Bague d'étanchéité
126-1876: Bague d'étanchéitéQuantité: 1
096-5741: Cale de 0,3 mm d'épaisseur
096-5741: Cale de 0,3 mm d'épaisseurQuantité: 1
204-3623: Joint tampon de 100 mm de diamètre intérieur
204-3623: Joint tampon de 100 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
247-8874: Bague de135,04 mm de diamètre interne
247-8874: Bague de135,04 mm de diamètre interneQuantité: 2
4I-3627: Bague d'appui de 135 mm de diamètre intérieur
4I-3627: Bague d'appui de 135 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
126-1879: JOINT TORIQUE - ÉTANCHÉITÉ
126-1879: JOINT TORIQUE - ÉTANCHÉITÉQuantité: 1
121-1371: Joint en cuvette U de 100 mm de diamètre interne
121-1371: Joint en cuvette U de 100 mm de diamètre interneQuantité: 1
096-1570: Joint de 140 mm de diamètre extérieur
096-1570: Joint de 140 mm de diamètre extérieurQuantité: 1
096-1571: Bague en plastique de 132 mm de diamètre interne
096-1571: Bague en plastique de 132 mm de diamètre interneQuantité: 2
4I-3631: Bague d'appui de 130 mm de diamètre extérieur
4I-3631: Bague d'appui de 130 mm de diamètre extérieurQuantité: 2
Affichage de 1 à 13 sur 13
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 259-0633

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 259-0633

PELLE HYDRAULIQUE

320B LU 320B L 320C L 320B 321C 320C 322B L 320B FM LL 322B 320B U 321B 322C

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert