AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin260-5322: KIT DE JOINTS DE VÉRIN HYDRAULIQUE
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin260-5322: KIT DE JOINTS DE VÉRIN HYDRAULIQUE
260-5322: KIT DE JOINTS DE VÉRIN HYDRAULIQUE

Kit de joints de vérin hydraulique

Marque: Cat

Images du produit
260-5322: KIT DE JOINTS DE VÉRIN HYDRAULIQUE
260-5322: KIT DE JOINTS DE VÉRIN HYDRAULIQUE

Kit de joints de vérin hydraulique

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

096-3467: Bague d'appui de 75 mm de diamètre interne
096-3467: Bague d'appui de 75 mm de diamètre interneQuantité: 1
112-6450: BARRE D'APPUI
112-6450: BARRE D'APPUIQuantité: 1
147-5819: Bague d'usure de 03,87 mm de diamètre intérieur
147-5819: Bague d'usure de 03,87 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
170-9842: Joint tampon de 74 mm de diamètre intérieur
170-9842: Joint tampon de 74 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
112-6920: JOINT - JOINT TORIQUE
112-6920: JOINT - JOINT TORIQUEQuantité: 1
170-9858: Joint en U de 73,6 mm de diamètre intérieur
170-9858: Joint en U de 73,6 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
185-9051: ANNEAU - JOINT
185-9051: ANNEAU - JOINTQuantité: 1
143-8031: Anneau de Cylindre Hydraulique de 5,9 mm d'Épaisseur
143-8031: Anneau de Cylindre Hydraulique de 5,9 mm d'ÉpaisseurQuantité: 1
143-8034: Guide de piston pour vérin de godet de 110 mm de diamètre extérieur
143-8034: Guide de piston pour vérin de godet de 110 mm de diamètre extérieurQuantité: 1
165-9284: Joint à lèvre du vérin
165-9284: Joint à lèvre du vérinQuantité: 1
9X-7301: Joint en 2 pièces de 110 mm de diamètre d'alésage
9X-7301: Joint en 2 pièces de 110 mm de diamètre d'alésageQuantité: 1
Affichage de 1 à 11 sur 11
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 260-5322

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 260-5322

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUS

M315D2 M313C M313D

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée