AccueilMoteurCircuit d'échappementCollecteurs d'échappement et composants de collecteur260-9421: Support de montage avec écran thermique de 2 mm pour collecteur d'échappement
Accueil
MoteurCircuit d'échappementCollecteurs d'échappement et composants de collecteur
260-9421: Support de montage avec écran thermique de 2 mm pour collecteur d'échappement
260-9421: Support de montage avec écran thermique de 2 mm pour collecteur d'échappement

Support de montage avec écran thermique Cat® de 2 mm d'épaisseur pour collecteur d'échappement

Marque: Cat

Images du produit
260-9421: Support de montage avec écran thermique de 2 mm pour collecteur d'échappement
260-9421: Support de montage avec écran thermique de 2 mm pour collecteur d'échappement
260-9421: Support de montage avec écran thermique de 2 mm pour collecteur d'échappement
260-9421: Support de montage avec écran thermique de 2 mm pour collecteur d'échappement
260-9421: Support de montage avec écran thermique de 2 mm pour collecteur d'échappement

Support de montage avec écran thermique Cat® de 2 mm d'épaisseur pour collecteur d'échappement
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
Diagramme des pièces pour 260-9421
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 260-9421

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Largeur hors tout (mm): 22
Largeur hors tout (in): 0,87
Longueur hors tout (mm): 397
Longueur hors tout (in): 15,62
Hauteur hors tout (mm): 35
Hauteur hors tout (in): 1,36
Épaisseur du matériau (mm): 2
Épaisseur du matériau (in): 0,08
Matière: Acier
Taille de trou (mm): 13 (2X)
Taille de trou (in): 0.50 (1X)
Voir plus

Le moment des opérations d'entretien est arrivé ?

Nous vous simplifions la tâche.

Des kits d'entretien sont disponibles par type d'équipement, notamment pour des intervalles de 250, 500 et 1000 heures.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 260-9421

TRACTEUR À CHAÎNES

D10N D11R D11T D10R D10T

PRODUITS MARINS

C27 C32

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert