AccueilBoulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesBagues d'appui264-9562: Joint d'arbre d'entrée de 7,9 mm d'épaisseur
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesBagues d'appui
264-9562: Joint d'arbre d'entrée de 7,9 mm d'épaisseur
264-9562: Joint d'arbre d'entrée de 7,9 mm d'épaisseur

Cat® Joint en caoutchouc de l'arbre d'entrée d'une épaisseur de 7,9 mm utilisé dans la boîte d'engrenage de la tête rotative

Marque: Cat

Images du produit
264-9562: Joint d'arbre d'entrée de 7,9 mm d'épaisseur
264-9562: Joint d'arbre d'entrée de 7,9 mm d'épaisseur
264-9562: Joint d'arbre d'entrée de 7,9 mm d'épaisseur
264-9562: Joint d'arbre d'entrée de 7,9 mm d'épaisseur
264-9562: Joint d'arbre d'entrée de 7,9 mm d'épaisseur

Cat® Joint en caoutchouc de l'arbre d'entrée d'une épaisseur de 7,9 mm utilisé dans la boîte d'engrenage de la tête rotative

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
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
Diagramme des pièces pour 264-9562
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 264-9562

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Diamètre intérieur (in): 1,37
Diamètre intérieur (mm): 34,9
Matière: NBR - Nitrile,Caoutchouc
Diamètre extérieur (in): 2,38
Diamètre extérieur (mm): 60,4
Épaisseur (in): 0,31
Épaisseur (mm): 7,9
Largeur de la section (mm): 7,9
Désignation des matériaux: Le NBR est un matériau polyvalent avec une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures. Il fonctionne bien dans les applications d'air, d'huile moteur, de carburant diesel, de liquide de refroidissement / urée, d'huile hydraulique et de fluide de transmission automatique. Ne pas utiliser avec du biodiesel.
Hauteur de la section (mm): 12,8
Hauteur de la section (in): 0,5
Diamètre intérieur (mm): 34,9
Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. La couleur peut différer de l'image.
Largeur de la section (in): 0,31
Diamètre intérieur (in): 1,37
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 264-9562

OUTIL DE TRAVAIL

BR120 BR272 BR378 BR166 BR320 BR117 BR118 BR115 BR160 BR172 BR218 BR318

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert