Connexion
Percuteur de verrouillage Cat® utilisé dans la cabine
Marque: Cat
Percuteur de verrouillage Cat® utilisé dans la cabine
Marque: Cat
Description :
Un percuteur de verrouillage est une partie de l’unité de verrouillage de la cabine qui est utilisée pour maintenir la porte en place. Il se compose d’une plaque métallique montée sur le cadre de la cabine, avec une fente ou un trou conçu pour recevoir le mécanisme de verrouillage sur la porte.
Attributs :
• Résiste aux forces et aux contraintes générées au niveau de la porte
• Assure une sécurité accrue pour l’opérateur
Applications :
Une gâche de loquet est utilisée pour s’assurer que la porte est bien fermée et verrouillée en place, l’empêchant de s’ouvrir de manière inattendue, ce type de percuteur est largement utilisé dans les Compacteurs à déchets Cat 816K, 816, 826K et 836K, 815K, Compacteur de sol 815 et 825K, Tombereau de chantier 777G, Tombereau 773G, 775G, 777G, 770G et 772G, Tombereau de carrière 770G et 772G, Tracteur pose-canalisations PL61, Tracteur à chaînes D3K, D4K, D5K et D6K et Tracteur sur pneus 814K, 814 et 824K et Chargeuse sur pneus 814K et 988K.
Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée