AccueilBoulonnerie, joints et consommablesAxes de timonerie et paliers lissesPaliers lisses295-1923: Roulement à charnière de 12,05 mm de diamètre extérieur
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesAxes de timonerie et paliers lissesPaliers lisses
295-1923: Roulement à charnière de 12,05 mm de diamètre extérieur
295-1923: Roulement à charnière de 12,05 mm de diamètre extérieur

Palier lisse de 12,05 mm de diamètre extérieur et de 10,2 mm de long Cat® pour porte de cabine

Marque: Cat

Images du produit
295-1923: Roulement à charnière de 12,05 mm de diamètre extérieur
295-1923: Roulement à charnière de 12,05 mm de diamètre extérieur
295-1923: Roulement à charnière de 12,05 mm de diamètre extérieur
295-1923: Roulement à charnière de 12,05 mm de diamètre extérieur
295-1923: Roulement à charnière de 12,05 mm de diamètre extérieur

Palier lisse de 12,05 mm de diamètre extérieur et de 10,2 mm de long Cat® pour porte de cabine

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Souvent achetés ensemble
295-1923295-1923
295-1922295-1922
292-0910292-0910
Afficher toutes les pièces
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 295-1923
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 295-1923

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Type: Manchon à bride
Matière: Acier
Diamètre intérieur (mm): 10
Diamètre extérieur (mm): 12
Longueur hors tout (mm): 10
Diamètre de la bride (mm): 16
Épaisseur de la lèvre (mm): 1
Gorge interne: Non
Gorge externe: Non
Perçages croisés: Non
Diamètre intérieur (in): 0,40
Diamètre extérieur (in): 0,47
Longueur hors tout (in): 0,40
Diamètre de la bride (in): 0,63
Épaisseur de la lèvre (in): 0,04
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 295-1923

TRACTEUR SUR PNEUS

980K 966K XE 980K HLG 966K 950K 972K 962K

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert