AccueilBoulonnerie, joints et consommablesAxes de timonerie et paliers lissesAxes de timonerie296-9479: Axe de timonerie
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesAxes de timonerie et paliers lissesAxes de timonerie296-9479: Axe de timonerie
296-9479: Axe de timonerie

Axe de tringlerie Cat®, 2,17" de dia X 9,8" de long

Marque: Cat

Images du produit
296-9479: Axe de timonerie
296-9479: Axe de timonerie
296-9479: Axe de timonerie
296-9479: Axe de timonerie
296-9479: Axe de timonerie

Axe de tringlerie Cat®, 2,17" de dia X 9,8" de long

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 296-9479

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Type de goupille: Axe à tête
Matière: Acier
Plaquage métallique: Chromaté durci
Diamètre de la goupille (mm): 55,0
Diamètre de la goupille (in): 2,17
Longueur (mm): 249,0
Longueur (in): 9,8
Aide au retrait/dispositif de retrait: Trou pour extracteur
Conduit de graissage: Axe graissé
Overall Length (mm): 254,0
Overall Length (in): 10,0
Diameter (mm): 54,89
Diameter (in): 2,161
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 296-9479

MINIPELLE HYDRAULIQUE

308E CR 308E SR 308E2CR 308E2SR 308.5 308 309 307D 308E 308D 308E2 CR 308E2 SR

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée